Numéro de produit : FI3B012PB

Plenum intérieur OM3 rupture 12 fibres

FX Intérieur OM3 rupture 12 fibres OFNP sous-unités (2.0 mm) gaine aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Horizontal et dorsal

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 μm µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon

900 μm µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

1

Diamètre sous-unité

0,078 po (2,0 mm)

Éléments de résistance de la sous-unité

Fils d'aramide

Élément de résistance centrale

GPR surgainé

Revêtement du noyau

Ruban Nomex

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

10,6 mm (0,416 po)

Couleur

Aqua

Nombre de cordelettes

2

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1330 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

21 lbs/kft (32 kg/km)

Plage de température d'installation

-0 °C à + 60 °C

Plage de température de fonctionnement

-0 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, Produit Lens™

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/ICEA S-83-596

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI3B012PB Aqua Bobine 612825369615