Numéro de produit: GUKNC12

CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + LSZH + PA + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 12f MM OM5.

Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec fils de verre comme élément de résistance, armure intérieure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs), gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, protection contre les termites par couche de polyamide et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristiques du produit : Ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à un ruban en acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide et possède des propriétés d'intégrité des circuits. Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 3,3mm avec 12 fibres MM OM5.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
GUKNC12

Spécifications

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et/ou des tubes.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM5 12 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Poids câble en vrac

175 kg/km

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

1

Fibres par sous-unité

12

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Nombre de gaines

Gaine triple

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Matériau de la gaine intérieure 2

Nylon

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : Noir. Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

2.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 240 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 120 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 5700 N (1281 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1900 N (427 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

CEI 60332-3-22

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

CPR Euroclass

Eca

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 17-09-2024