Numéro de produit: NTAP12AA002YEAA

Câble de distribution intérieur à structure serrée, gaine PVC 2F SM G.652.D, Riser & UL-1666

Câble de distribution de fibre optique intérieur : gaine PVC étanche de 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine PVC ignifuge, 2 fibres, SM G.652.D Riser & classé UL-1666

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Haut degré de flexibilité adapté aux installations dorsales, horizontales, intérieures et inter-bâtiments ; excellentes performances ignifuges pour les applications intérieures

Type de fibre

OS2, G.652.D

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Construction de tampon de fibre

Tampon étanche

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

4,1 mm (0,16 po)

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

Résistance maximale à l'écrasement lors de l'installation : 1 000 N/100 mm, Résistance maximale à l'écrasement pendant le fonctionnement : 300 N/100 mm

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

16,0 kg/km (10,8 lb/1 000 pi)

Plage de température de fonctionnement

-20 °C à + 60 °C

Plage de température de stockage

-20 °C à + 60 °C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666

Conformité ISO/IEC

CEI 60793-1-1IEC 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 07-12-2023