Nous avons réduit les modifications récentes à celles qui auront un impact sur les intégrateurs, les installateurs et les utilisateurs finaux.’ Poursuivez votre lecture pour en apprendre plus sur les dernières mises à jour des normes IEEE et des normes TIA ainsi que sur la nouvelle édition du National Electrical Code (NEC – Code électrique national).
Les dernières normes IEEE relatives aux applications Ethernet
En ce qui concerne les avancées dans le domaine d’Ethernet, on parle beaucoup de l’Ethernet à paire unique (SPE) ces derniers temps.’
Comme son nom le suggère, le câblage SPE ne comprend qu'une seule paire torsadée pour transmettre les données au lieu de quatre paires torsadées qui sont la norme pour la plupart des câbles Ethernet. Comme le câble n'a recours qu'à deux conducteurs, il est léger, peu onéreux et facile à installer.
L'Ethernet à paire unique convient bien aux applications industrielles (OT) et de bâtiment intelligent (IT). Il permet en fait de combler le fossé entre l'IT et l'OT en permettant l'acheminement de l'énergie et des données sur une plus grande portée et en offrant des vitesses de données plus faibles et une alimentation centralisée.
Un nouveau groupe de travail a été créé pour étudier la prochaine phase de l'Ethernet à paire unique à longue portée. Le groupe de travail IEEE P802.3dg 100 Mbit/s longue portée Ethernet monopaire renforce les exigences des applications de systèmes domotiques pour un débit de 100 Mbit/s sur 500 m. Cela permettra de répondre à la demande de signaux longue portée, à faible latence et basse tension dans les environnements bruyants et impulsifs. Nous nous attendons à ce que davantage de normes IEEE s'appliquant directement aux bâtiments intelligents voient le jour dans le futur. C'est un bon exemple.
Un autre groupe de travail IEEE, le groupe de travail IEEE 802.3bu Single Pair Power over Data Lines (PoDL), a été créé pour spécifier une technique de distribution d'énergie à utiliser sur un seul segment de liaison à paire torsadée.—— L'alimentation par ligne de données (PoDL – Power over data line) étend les avantages du Power over Ethernet (PoE) tout en ayant recours à l'Ethernet à paire unique au lieu de quatre paires torsadées.
Ce groupe de travail a créé six nouvelles classes PoDL—Classes 10 à 15—pour définir la tension de fonctionnement et le niveau de puissance pour OT. L'Ethernet Alliance envisage d'appeler ces classes SPoE (Single Pair Power over Ethernet – Power over Ethernet à paire unique).
SPoE classera les appareils finaux avant l'application de l'alimentation, peut mesurer la résistance du câble, offre des plages de 24 V et 55 V comme l'exigent les systèmes OT et peut fournir de l'énergie jusqu'à 1 km avec une puissance accrue délivrée sur des distances plus courtes.
Les dernières normes TIA en matière de cuivre et de fibre
Plusieurs normes TIA relatives aux normes de câblage pour l'Ethernet à paire unique ont été mises à jour pour prendre en charge cette implémentation de réseau, dont notamment :
- ANSI/TIA-568.5-1 Norme relative au câblage et composants de télécommunications à paire torsadée symétrique unique
- ANSI/TIA-568.7 Norme pour l'industrie relative au câblage et aux composants de communication à paire torsadée symétrique unique
- TIA-TSB-184-A-2 Lignes directrices pour la prise en charge de l'alimentation électrique sur câblage à paires torsadées équilibrées additif 2 : alimentation électrique sur câblage à paire torsadée unique symétrique
- ANSI/TIA-1005-B Norme d'infrastructure de télécommunications pour les locaux industriels
- ANSI/TIA 568.1-E-1 Norme relative à l'infrastructure de télécommunications des bâtiments commerciaux
- TIA-4966 Norme d'infrastructure de télécommunications pour les établissements d'enseignement
Une refonte totale de la norme ANSI/TIA-568.2 de câblage des télécommunications dans les bâtiments commerciaux va bientôt commencer. Nous vous tiendrons au courant des progrès réalisés.’
Passons ensuite aux mises à jour relatives au câblage fibre et aux composants. La norme ANSI/TIA-568.3 relative aux composants et au câblage de fibres optiques fait l'objet d'une révision qui intégrera une polarité de type U (universelle) pour simplifier les chemins de fibre et les conflits de genre dans les environnements de fibre multi-fabricants. “”
Nouvelle édition du National Electrical Code (NEC - Code électrique national)
Finalement, de récentes modifications ont également été apportées au NEC. L'édition 2023, sortie en septembre 2022, introduit un nouveau type de circuit de puissance— un projet qui pourrait changer la façon dont les bâtiments et la technologie seront alimentés à l’avenir.
Classe 4, couvert par le nouvel article 726 du NEC, normalise un format amélioré de l'électricité. La classe 4 porte de nombreux noms : systèmes d'alimentation à gestion des pannes, paquets énergie transfert (PET), électricité numérique™ (DE), systèmes de puissance pulsée ou de transfert intelligent.
Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le PoE ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, engendrant ainsi une alternative sûre au courant alternatif. Découvrez-en plus sur notre implication dans l'inclusion de la classe 4 du NEC.
Si vous avez des questions sur les mises à jour des normes IEEE ou des normes TIA, ou si vous avez besoin de plus de détails ou de précisions, je’ je suis heureux de répondre à vos questions.
Liens associés :
Les systèmes de classe 4 changent la manière dont la technologie est alimentée
Pourquoi nous avons choisi de nous impliquer dans la création de normes pour les câbles
Quatre nouvelles applications ayant recours au câblage Ethernet à paire unique
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.