Numéro de produit: NTAP50WA006BKAA

Câble de distribution universel à gaine serrée en PVC 6F MM 50 µm OM2, Riser & UL-1666

Câble de distribution de fibre optique universel (intérieur/extérieur) : tampon étanche en PVC 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine en PVC ignifuge. 6 fibres, MM 50 µm OM2, Riser & classé UL-1666

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Haut degré de flexibilité adapté aux installations dorsales, horizontales, intérieures et inter-bâtiments ; excellentes performances ignifuges pour les applications intérieures ; conception de gaine noire résistante aux UV et au fil d'aramide pour les applications extérieures

Type de fibre

OM2

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Construction de tampon de fibre

Tampon étanche

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

5,1 mm (0,20 po)

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

Résistance maximale à l'écrasement lors de l'installation : 1 000 N/100 mm, Résistance maximale à l'écrasement pendant le fonctionnement : 300 N/100 mm

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

22,6 kg/km (15,2 lb/1000 pi)

Plage de température de fonctionnement

-20 °C à + 60 °C

Plage de température de stockage

-20 °C à + 60 °C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666

Conformité ISO/IEC

CEI 60793-1-1IEC 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Notes

Ce câble peut être utilisé à l'extérieur lorsque l'étanchéité n'est pas strictement requise.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 07-12-2023