Numéro de produit: NTBL53AA004AQAA

Câble de distribution intérieur à gaine serrée LSZH 4F MM 50 µm OM3, certifié IEC 60332-3C

Câble de distribution de fibre optique intérieur : gaine serrée LSZH 900 µm, renfort en fil d'aramide, gaine LSZH simple, 4 fibres, MM 50 µm OM3, conforme à la norme IEC 60332-3C

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Haut degré de flexibilité adapté aux installations dorsales, horizontales, intérieures et inter-bâtiments ; excellentes performances ignifuges LSZH pour les applications intérieures

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau tampon de fibre

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Construction de tampon de fibre

Tampon étanche

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

4

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

4,8 mm (0,19 po)

Couleur de la gaine extérieure

Aqua

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

Résistance maximale à l'écrasement lors de l'installation : 1 000 N/100 mm Max. Résistance à l'écrasement pendant le fonctionnement : 300 N/100 mm

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

21,6 kg/km (14,5 lb/1000 pi)

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +60°C

Plage de température de stockage

-20°C à +60°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité ISO/IEC

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1, IEC 61034-2 - Transmission minimale de la densité de fumée = IEC 61034-2

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 07-12-2023