Numéro de produit: NTCL12AA024YEAA

Câble de distribution à fibre optique à structure serrée pour intérieur avec gaine LSZH simple 24F SM G652.D, classé GB 31247 B1

Câble de distribution de fibre optique intérieur : gaine LSZH 900 µm à gaine serrée, renfort en fil d'aramide, gaine LSZH simple, 24 fibres, SM G652.D - GB 31247 B1

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Haut degré de flexibilité adapté aux installations dorsales, horizontales, intérieures et inter-bâtiments ; excellentes performances de comportement au feu LSZH (faible émission de fumée et faible toxicité de la fumée) est idéal pour les bâtiments avec des exigences de sécurité très élevées

Type de fibre

OS2, G.652.D

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau tampon de fibre

LSZH

Construction de tampon de fibre

Tampon étanche

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

8,3 mm (0,33 po)

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 8.8 µm 9.9 µm

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

Résistance maximale à l'écrasement lors de l'installation : 1 000 N/100 mm, Résistance maximale à l'écrasement pendant le fonctionnement : 300 N/100 mm

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

62 kg/km (42 lb/1000 pi)

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +60 °C

Plage de température de stockage

-20°C à +60 °C

Environnement compatible

Intérieur

Conformité GB

GB 31247

Conformité ISO/IEC

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1, IEC 61034-2 - Transmission minimale de la densité de la fumée = 60 %

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max = 2.5, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min = 4,3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Notes

GB 31247 B1 (d0, t0, a1)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 15-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 15-08-2025