Numéro de produit: GDM21AN-V3U-1KK
Forme A, 18 mm - Femelle 90° | Contacts : 2 + terre (PE), type à vis | Pont redresseur avec varistance (MOV) | 250 V | Boîtier noir, presse-étoupe PG11 noir | Inclus : vis centrale & Joint imperdable | Emballage en vrac | cULus 2238
Forme A, 18 mm - Femelle coudée | Contacts : 2 + terre (PE), type à vis | Pont redresseur avec varistance (MOV) | 250 V / 1 A | Boîtier noir, presse-étoupe PG11 noir | Inclus : vis centrale & Joint imperdable | Emballage en vrac | cULus 2238
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits