Numéro de produit: 0980 ESL 390-111

LioN-P, périphérique d'E/S multiprotocole, 16 E/S directes (8 x M12), alimentation 7/8", métal, 60 mm

LioN-P, E/S autonome, multiprotocole (PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT), boîtier métallique industriel, 60 mm, jusqu'à IP67, 16 canaux d'entrée/sortie numériques (E/S universelles) (2 A), 8 connecteurs E/S M12 codés A, 5 pôles, 2 connecteurs de bus M12 codés D, 4 pôles, 2 connecteurs d'alimentation 7/8", 5 pôles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Systèmes d'E/S : actif - autonome

Côté 1 Sous-famille de produits

LioN-P

Description de l'élément

0980 ESL 390-111

Type de dispositif

Module d'E/S

Compatibilité des protocoles

Multiprotocole

Fonction d'E/S

16DIO

Connexion bus

M12, 4 pôles, code D

Connexion de l’alimentation électrique

7/8" Puissance, 5 pôles

Connexion d'E/S

M12, 5 pôles, code A

Type d'E/S

Entrée/sortie numérique (universelle)

Matériau du boîtier

Métallique, zinc moulé sous pression

Revêtement du boîtier

Nickel, mat

Couleur du boîtier

Gris métallique

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Enrobé

Oui

Dimensions (L x H x P) en mm

60 mm x 26 mm x 206 mm

Poids

520 g

Température ambiante (fonctionnement)*

-20 °C à 70 °C

Température ambiante (stockage/transport)

-25 °C à 85 °C

Humidité admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pour les applications UL max. 80 %)

Humidité admissible (stockage/transport)

5 % ... 95 % (pour les applications UL max. 80 %)

Pression d'air (fonctionnement)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Pression d'air (stockage/transport)

80 kPa … 106 kPa (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer)

Norme d'inflammabilité

UL 94 (IEC 61010)

Norme de protection

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Degré de pollution

3 conformément à la norme EN 60664-1, VDE 0110-1

Résistance aux vibrations

15 g / 5 - 500 Hz

Résistance aux chocs

50 g / 11ms

Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF)

405 ans. selon Telcordia SR-332 (2011) 20°C

Matériau de base de contact

M12, codage D, CuSn, plaqué or | 7/8" CuZn, plaqué or

Matériau du porteur de contact

PA / TPU

Matériau du joint torique

FKM

Type de montage

2 Montage du trou à vis. Utilisez les vis classiques M4 x 25 / 30 avec une rondelle de blocage dentée (conforme DIN 125) et des écrous autobloquants.

Couple de serrage (vis de fixation)

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion à la terre (FE))

M4: 1 Nm

Couple de serrage (connexion bus)

M12: 0.5 Nm

Couple de serrage (connexion électrique)

7/8" : 1,5 Nm

Couple de serrage (connexion d'E/S)

M12: 0.5 Nm

Inclus dans la livraison

Étiquettes attachables : 15 x, Bouchons d'étanchéité : 5 x M12

Protocole

PROFINET

Connexion

M12 LAN, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

V2.3X

Norme de conformité

C

Norme de performance

RT (le commutateur prend en charge IRT)

Norme relative à la charge nette

III

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec négociation et passage automatiques

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

1 ms min.

Adressage

DCP

Démarrage rapide (FSU)

Pris en charge, ≤ 1000 ms

Protocole de redondance des supports (MRP)

Pris en charge, MRP client

Dispositif partagé

Non pris en charge

Détection de topologie

LLDP, SNMP V1

Remplacement facile du dispositif

Pris en charge, basé sur LLDP

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Protocole (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Connexion

M12 LAN, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

CIP V3.2x, adaptation EIP de CIP V1.2x

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec négociation et passage automatiques

Durée du cycle / intervalle requis entre les paquets (RPI)

1 ms min.

Adressage

BootP, DHCP, commutateurs d'adresse rotatifs

Plage de commutateurs d'adresse

0 à 255 déc.

Types de connexion

Propriétaire exclusif, entrée uniquement, audio uniquement

Limite de la connexion CIP Msg

6

Limite de la connexion CIP I/O

3

DLR (Device Level Ring)

Pris en charge, à base de balises

Connexion rapide (QC)

Pris en charge, ≤ 500 ms

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Protocole

EtherCAT

Connexion

M12 LAN, 4 pôles, code D

Nombre de connexions

2

Spécification

ETG.1000 V1.2

Vitesse de transmission

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), duplex intégral

Méthode de transmission

100 BASE-TX, avec négociation et passage automatiques

Durée du cycle/vitesse d'actualisation

min. 250 µ s

Adressage

Adressage d'auto-incrémentation, adressage de position fixe

Protocoles de la messagerie

CANopen sur EtherCAT (CoE), accès aux fichiers sur EtherCAT (FoE), Ethernet sur EtherCAT (EoE)

Protocoles réseaux pris en charge (autre)

Sur EoE : HTTP, Ping, TCP/IP

Tension d'alimentation du module de connexion

7/8" Puissance, 5 pôles

Nombre de connexions

2

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 9 A

Tension d'alimentation du module (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du module (plage)

18 V CC à 30 V CC

Consommation actuelle (typ.)

120 mA (à 24 V CC)

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du système)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation du capteur de connexion

Alimentation M12, 5 pôles, code L

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 9 A

Tension d'alimentation du capteur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation du capteur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de statut (alimentation du capteur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Tension d'alimentation de l'actionneur de connexion

via la connexion d'alimentation du module

Capacité de charge actuelle du connecteur

max. 9 A

Tension d'alimentation de l'actionneur (nominale)

24 V DC (SELV/PELV)

Tension d'alimentation de l'actionneur (plage)

18 V CC à 30 V CC

Protection polarité inversée

Oui

Indicateur de tension (alimentation de l'actionneur)

LED vert

Indicateur de diagnostic

LED rouge

Nombre de canaux d'entrée Tout ou Rien

16 max., universel

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8x, X1 à X8

Type de canal

Type 3 selon CEI 61131-2

Câblage d'entrée

2, 3, 4 fils

Tension nominale

24 V DC via US (alimentation du module)

Courant nominal

généralement 5 mA

Alimentation du capteur

500 mA max. par port

Type de capteur

PNP

Plage de tension d'entrée "0" signal

-3 V CC …+5 V CC

Plage de tension d'entrée "1" signal

11 V CC … 30 V CC

Temps de filtrage de l'entrée

3 ms, fixe

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Indicateur de statut (entrées)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par port

Nombre de canaux de sortie numérique

16 max., universel

Connexion

M12, 5 pôles, code A

Nombre de ports

8x, X1 à X8

Type de canal

Commutation P

Câblage de sortie

2 fils

Courant de sortie par canal

max. 2 A

Tension nominale

24 V DC via UL (alimentation de l'actionneur)

Courant de sortie par module

max. 9 A

Isolation galvanique

Non

Circuit de protection

Électroniquement : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits

Comportement de surcharge

Commutation automatique allumer-éteindre/redémarrage manuel

Indicateur de statut (sorties)

LED blanc ou jaune par canal

Indicateur de diagnostic

LED rouge par canal

US (tension d'alimentation du système) / FE

500 V DC

UL / FE

500 V DC

Connexion Bus / FE

2000 V DC

Directive EMC

2014/30/EU

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Critère B ; décharge de contact 4 kV, décharge d'air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

Critère A ; intensité du champ : 10 V/m

Transitoires rapides (salves) EN 61000-4-4

Critère B, 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

Critère B ; lignes d'alimentation CC : 0,5 kV/0,5 kV (symétrique/asymétrique) ; Pour ports d'E/S avec câbles de 30 m ±±

Immunité conduite EN 61000-4-6

Critère A ; tension d'essai 10 V

EN 55022 propriétés d'interférence radio

Classe A

CE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Conforme à la norme RoHS chinoise

Oui

UL

Certification cULus, UL 61010-1

Fichier UL

E230848

CSA

Oui, via UL

PNO

Oui

ODVA

Oui

ETG

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 24-05-2023

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note pour la connexion de l'alimentation du système

*ne pas connecter/déconnecter sous tension !

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 24-05-2023