Industrial-Ethernet-Cable-Selector-Belden-2022-04

Sélection  Le bon câble pour votre Ethernet industriel

Alors que les fabricants et les sites de traitement cherchent à tirer parti des avantages de l’Internet industriel des objets (IIoT) et de l’industrie 4.0, les périphériques edge des réseaux industriels continuent de se transformer en dispositifs interopérables qui s’intègrent aux réseaux Ethernet existants pour une transmission transparente des données de terrain, des architectures réseau rationalisées et une convergence plus rapide des technologies opérationnelles et informationnelles (IT/OT).


Il est essentiel de respecter les normes de l’industrie pour garantir une sélection et une installation appropriées des câbles/connectivités. Utilisez les spécifications MICE pour vous aider à sélectionner les câbles et à assurer une performance optimale à long terme.

 

Comprendre les bases de l'Ethernet industriel et choisir un câble en fonction des facteurs environnementaux pertinents permettra d'exploiter pleinement le potentiel du réseau Ethernet de qualité industrielle. 


 


  • APPLICATION
  • DÉBIT DE DONNÉES
  • TYPE DE GAINE
  • BLINDAGE
  • PAIRES LIÉES ou TORSADÉES
  • CONNECTEURS

Ethernet industriel Câbles conçus pour diverses applications, types de mouvement, débits de données correspondants et options de protection.

  • Facteurs de stress mécaniques. Les câbles de catégorie Belden prennent en charge une large gamme d'exigences de mouvement pour l'automatisation industrielle—des options de câbles flexibles pour s'adapter à la flexibilité aux mouvements continus et/ou complexes des options haute tension. &

  • Environnements difficiles. Choisissez parmi une variété d'options de câbles et de gaines garanties pour fonctionner dans des environnements exposés à des produits chimiques tels que les liquides de refroidissement, les colorants, les huiles hydrauliques ainsi que les abus mécaniques liés à l'huile. & & Les gaines en FEP résistent dans des environnements aux températures ambiantes extrêmes.

  • Débits de données & Catégorie. Assurez-vous que les besoins en matière de transfert de données correspondent correctement à la catégorie de câble Ethernet appropriée.

  • Applications ferroviaires & marines. Les câbles Belden résistants à la corrosion et aux flammes, y compris les câbles à faible émission de fumée/sans halogène (LSZH), répondent aux normes de l'American Bureau of Shipping pour le traitement maritime offshore et à la norme DIN EN 45545-2 pour les exigences du système ferroviaire. &  

Résumé des applications

 

Exigences de débit de données pour les réseaux de contrôle industriels

Débit de données garanti pour les applications industrielles.

Les conceptions de câbles Ethernet industriels Belden sont optimisées pour maximiser le débit des données et minimiser les interférences internes et externes.

PRINCIPES DE BASE DE LA TRANSMISSION DE DONNÉES
Débit de donnéesJusqu'à 100 Mbit/sJusqu'à 1 Gbit/sJusqu'à 10 Gb/s
Classe ISO/IEC 11801 du canalClasse DClasse DClasse E
Catégorie de câble recommandéeCatégorie 5e (2 paires) Catégorie 5e (4 paires)Catégorie 7
Catégorie de cordon de raccordement recommandéeCatégorie 5e (2 paires)Catégorie 5e (2 paires)Catégorie 6A

Une gaine adaptée à l'application

Prolongez la durée de vie des câbles, optimisez les performances et réduisez les temps d'arrêt de...

Les gaines utilisées représentent un point important à prendre en compte lorsque vous choisissez votre câble Ethernet industriel. Matériaux de gaine tels que l'éthylène-propylène fluoré (FEP) et l'élastomère thermoplastique (TPE) ainsi que le polyéthylène non halogéné Sont conçus pour résister à des températures extrêmes (-50 °C à 125 °C contre 0 °C à 75° pour le polychlorure de vinyle (PVC). Nous proposons également des blindages lourds en aluminium, de type préfilés, des armures imbriquées en...

GAINAGE ETHERNET INDUSTRIEL 
FonctionPVC FRNCTPE PUR
résistant aux hydrocarbures** ** ******
Résistance à l'abrasion ** ********
Flexion continue** * **** ****

Blindage pour l'automatisation industrielle

Un contrôle efficace du bruit est essentiel pour des performances de débit fiables.

Les environnements industriels sont caractérisés par du bruit électrique provenant de diverses sources, notamment des moteurs, des lignes électriques, des générateurs, des robots de soudage et des signaux radio, qui perturbent le bon fonctionnement des équipements et affectent les performances du réseau. Les technologies blindées et non blindées se sont avérées efficaces pour assurer l'immunité au bruit, chaque approche ayant ses propres atouts.— La question de savoir s'il faut opter pour un câble Ethernet non blindé (UTP) ou blindé (FTP) est largement déterminée par des considérations environnementales (par exemple, la proximité de câbles/panneaux haute tension ou de générateurs/moteurs électriques, d'installations extérieures, de connexions essentielles à la dorsale, etc.) et par le budget. Si un câble FTP est nécessaire, les systèmes de câblage blindés Belden offrent des...

Conseils pratiques : conception des câbles blindés et non blindés
FonctionCâble non blindé (UTP) Câble blindé (FTP)
Protection dans les environnements bruyants (EMI élevés)Plus faiblePlus élevé(e)
Facilité d'installation Plus élevé(e) Plus faible
Coût d'installationPlus faible Plus élevé(e)

Paire collée ou paire torsadée (non-collée)

Protection contre la dégradation électrique et meilleures performances de l'Ethernet dans les environnements difficiles. 

La plupart des câbles DataTuff sont dotés de la technologie Bonded-Pair, une construction de câble brevetée Qui fixe l'isolant conducteur des paires de câbles le long de leurs axes longitudinaux pour éliminer écarts de performance entre les paires de conducteurs. Sans espace entre les paires de conducteurs, Conducteur à conducteur La centricité est toujours uniforme pour une performance électrique toujours supérieure Performances (Installable Performance®) dans les environnements les plus difficiles. 

Tableau de compatibilité des câbles
Niveau de protectionCâble pour usage commercialCâble pour usage industriel conventionnelCâble industriel à paire collée
à l'abrasion          —          ✓          ✓
Expostion au froid          —          ✓          ✓
Variation de températures          —          ✓          ✓
à l'écrasement          —          ✓          ✓
Coupe          —          ✓          ✓
Exposition à l'huile           —          ✓          ✓
Exposition aux UV          —          ✓          ✓
Immersion dans l'eau          —          ✓          ✓
Bruit électrique          —          —          ✓
Installation Traction, Torsion & Pliage           —          —          ✓

Tableau de compatibilité des câbles

Connecteurs pour l'automatisation industrielle & Contrôle

Le raccordement sur site des câbles Ethernet peut faire perdre beaucoup de temps. Grâce à un mécanisme supérieur de perçage de l'isolant, le système de raccordement sur site Belden Industrial REVConnect garantit les plus hauts niveaux de fiabilité du réseau dans le temps. Industrial REVConnect respecte toutes les principales exigences de protection pour les environnements difficiles, notamment la résistance aux vibrations, au bruit, aux chocs, aux interférences électromagnétiques et aux températures extrêmes de fonctionnement. Les connecteurs RJ45 sont conçus avec une âme intérieure flexible et universelle pour garantir la compatibilité avec les différentes gaines et options de noyaux et de câbles pré-brochés.

Matrice des connecteurs industriels
Spécifications Dimension* (mils)
Industriel REVConnectCâble**Câble OD Isolation ODCalibre du fil
MINMAXMINMAXMINMAX
RVxIJ2UUTP36635532422*
RVxIJ2SSTP 230366
RVAIP2UUTP327
RVAIP2SSTP230366