11-28-ind-landing page hero-A

Choisissez le meilleur câble à fibre optique industriel pour répondre à vos besoins

Choisissez parmi les 5 types de câbles industriels différents ci-dessous.  

 

 

 

Icône bleu clair en forme de pendentif avec l’image d’un travailleur portant un casque de sécurité


Câble à fibre optique universel DataTuff™

 

Basse température -50C
Résistant aux produits chimiques – Oil Res 1 & 2
Résistance à l'abrasion
Catégorie interconnexion

 

Icône orange en forme de pendentif avec illustration d’usine


Câble à fibre optique d’usine DataTuff™



Résistance aux produits chimiques en usine
Résistant aux UV et à l’ozone


 

 

Pendentif, icône violette avec image de transport en commun


Câble de transport à fibre optique RailTuff™

 


Conforme à la norme NFPA 130/502

LSZH et faible émission de fumée - Certifié ST1