Page 2024-Belden-PROVIZE Suite-PCP
PROVIZE Suite - Logiciel de planification et de mise en service du réseau

Type

PROVIZE Planner

PROVIZE Planner

Essentiels

PROVIZE Planner

Professionnel

PROVIZE Explorer

PROVIZE Explorer

Professionnel

N° de commande

942340002

942338001

942338002

942340001

942338003

Description du produit

Version gratuite

Version payante

Version payante

Version gratuite

Version payante

Caractéristiques

  • Planification de la topologie : commutateurs BRS et GRS, y compris le nouveau commutateur GREYHOUND2000

  • Paramètres de localisation

  • Création de nomenclatures

  • Planification étendue des câbles

  • Fonctionnalité d’exportation PDF

  • Définition avancée du rôle et du type de périphérique

  • Toutes les fonctionnalités de la version gratuite de PROVIZE Planner

  • Configuration de la redondance (MRP) et des sous-anneaux

  • Configuration de sous-réseau limitée, y compris les configurations IPv4 et VLAN Fonctionnalité d’exportation

  • Configuration limitée des piles de modèles CLI

  • Exportation de la configuration de l’interface de ligne de commande

  • Redondance

  • Toutes les fonctionnalités de PROVIZE Planner gratuit et de la version payante PROVIZE Essentials

  • Configuration illimitée des modèles CLI et des piles de modèles

  • Configuration illimitée du sous-réseau

  • Mise en service de base des dispositifs Belden

  • Ajout de périphériques par adresse IP

  • Toutes les fonctionnalités de la version gratuite de PROVIZE Explorer

  • Mise en service de MultiConfig

  • Changement de mot de passe MultiConfig

  • Affectation IPv4 initiale de MultiConfig

  • MultiConfig des mises à jour du firmware

  • Télécharger le script CLI

  • Télécharger et installer les versions du firmware

  • Options avancées de téléchargement du micrologiciel

  • Configurations du planificateur de téléchargement




Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.