Numéro de produit: AX107268

BOÎTIER DE PANNEAU DE CONNEXION FX UHD 1U VIDE, FINITION BLANC DE SIGNALISATION

BOÎTIER DE PANNEAU DE BRASSAGE FIBER EXPRESS ULTRA HD 1U, VIDE, BLANC DE SIGNALISATION

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

8 lbs

Hauteur totale

1.75 in

Largeur totale

19 in

Longueur totale

16.75 in

Capacité maximale

4 trames/cassettes FX UHD

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

FXU HD statique/ extraction 1 pouce FXU

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

vis (12-24) ; vis (10-32) ; Attaches enveloppantes ; Serrures Kurly ; Velcro; Carte de fil MKR-Bleu ; Étiquettes d’identification

Pièces connexes

Cadres et cassettes FiberExpress Ultra et Ultra Haute Densité

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX105677.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 16-10-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 16-10-2024


Ressources

Resources