Numéro de produit: SCSX4116SMF

Cassette répartitrice FX ECX, OS2, 1x16

Cassette répartitrice FX ECX, OS2, 1x16, 4 répartiteurs, entrée SC/APC, sortie MPO/APC, avant

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, réseau local optique passif

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

Poids

0.6 lbs

Hauteur totale

1.3 in

Largeur totale

6.34 in

Longueur totale

8.74 in

Capacité maximale

64 fibres (sortie)

Longueur d'onde

1260-1650 nanomètres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Style de raccordement

Face avant

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Clear-Light Smoke
Frame PC/ABS Black Lead Frame
Adapter Output Plastic - UL94V-0 Green MPO Adapter
Adapter Input Plastic - UL94V-0 Green SC-Simplex/APC

Spécifications de transmission

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
1 x 16 14 1.2 0.3 -55 -55

Conformité normes TIA/EIA

Telcordia GR-1209-CORE (obturateurs uniquement), Telcordia GR-1221-CORE (obturateurs uniquement)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Boîtiers FX ECX (4U, 2U, 1U), cassettes d'épissure ECX, cordons de raccordement

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 23-10-2025