Avantages clés du système : portée de canal 10GXW
PoE | 10BASE-T | 100BASE-T | 1000BASE-T | 2.5G/5GBASE-T | 10GBASE-T |
---|---|---|---|---|---|
15W PoE (type 1) | 140 m (459 pi) | 140 m (459 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) |
30W PoE (type 2) | 130 m (426 pi) | 130 m (426 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) |
60W PoE (type 3) | 130 m (426 pi) | 130 m (426 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) |
100W PoE (type 4) | 120 m (394 pi) | 120 m (394 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) | 100 m (328 pi) |
Avantages de la portée étendue
|
Applications LAN élargies
|