Formation sur mesure
Nos formations ne sont pas destinées à être uniquement de l’enseignement frontal, c’est pourquoi nos formateurs accueillent vos commentaires pendant l’atelier. N’hésitez pas à poser vos questions et à leur faire part de vos commentaires à tout moment, de cette façon, vous pouvez également tirer le meilleur parti de la formation pour vos cas d’utilisation.
-
Formation du CNA
-
Formation SDP
Formations en anglais
La formation se déroule à distance et s’étale sur cinq demi-journées consécutives afin de prendre en compte les différents fuseaux horaires. Chaque jour, l’objectif est de transmettre et d’approfondir les connaissances des participants sur macmon. Nous mettons l’accent sur une approche pratique, qui est obtenue en fournissant un laboratoire virtuel pour chaque participant. Les formations sont proposées sur demande.
Formations allemandes
La formation macmon NAC pour les germanophones est offerte à distance et est divisée en trois jours (de 9 h à 5 h), qui s’appuient les uns sur les autres. Jour après jour, une connaissance approfondie de macmon NAC est transmise. Des séances de formation sont offertes mensuellement.
Formations à venir :
- • 17-19 septembre 2025 (complet)
- • 22-24 octobre 2025 (complet)
- • 26-28 novembre 2025
- • 17-19 décembre 2025
Devenez un spécialiste macmon NAC
Ce cours s’adresse aux administrateurs réseau et aux personnes partageant les mêmes idées qui connaissent des termes tels que l’adresse IP, ARP, DNS, DHCP, VLAN. Pour une formation efficace axée sur la mise en œuvre de macmon NAC, nous avons besoin de connaissances appropriées que vous pouvez lire ici en détail. Connaissances requises pour participer à une formation macmon.
Calendrier de formation du CNA
Configurations de base
Le participant installe un appareil macmon dans son propre laboratoire. Le but de cette journée est d’avoir une installation de base en cours d’exécution.Modules étendus et configurations individuelles
Des modules macmon étendus sont mis en place et la configuration individuelle est enseignée à l’aide d’exemples pratiques typiques. Ce bloc thématique vise à réaliser des circuits macmon dans le SNMP-NAC et Radius.Caractéristiques supplémentaires
Dans le dernier bloc thématique, les participants apprendront à connaître et à tester les fonctions supplémentaires de macmon.Devenez un spécialiste SDP
La manipulation de macmon SDP est très simple. Néanmoins, il existe des conseils utiles pour configurer et gérer les ressources dans macmon SDP. Cela sera enseigné dans la formation afin que vous puissiez bénéficier de son utilisation encore plus rapide et plus facile.✔ Formation de 4 heures
✔ Devenez un expert macmon SDP
✔ Installer et configurer SDP
✔ De nombreux exercices pratiques
✔ Dépannage
✔ Questions pour le formateur