Industriel-Wireless-Communication-Concept-Hero-Belden-2020-08

 

Lorsqu'il s'agit d'options sans fil pour les communications réseau critiques, le principal facteur de réussite ne réside pas dans le choix d'une technologie particulière, mais plutôt dans la nécessité d'élaborer des solutions sur mesure adaptées aux besoins des applications spécifiques.

 

Téléchargez ce document d'information de Chantal Polsonetti, vice-présidente de ARC Advisory, pour en savoir plus sur :

  • Options sans fil actuelles et émergentes pour les communications réseau critiques, avec un accent sur les applications dans les opérations discrètes et les transports

  • Comment Belden fournit une infrastructure de réseau sans fil spécialement conçue, fiable, rapide, sécurisée et flexible pour les applications mobiles, quel que soit le choix de la technologie

  • Comment la faible latence, les débits de données élevés et la capacité massive de la 5G accélèrent l'adoption des capacités Edge de l'IoT industriel

  • Des exemples de cas d'utilisation qui montrent comment les différentes options sans fil répondent aux exigences critiques du réseau