Outil de configuration Hirschmann
Outil hors ligne pour la configuration des produits de sécurité Hirschmann et Tofino
Valable à partir du 1er avril 2025 pour toutes les régions
L'outil de configuration Hirschmann est une application Java. Cette application vous fournit des informations toujours actualisées sur les produits. Elle est également très conviviale et vous pouvez rapidement accéder aux données dont vous avez besoin à tout moment. Pour pouvoir utiliser cette application, vous devrez installer la dernière version de Java Runtime Environment (JRE) sur votre ordinateur. L'application est compatible avec la version 6 mise à jour 22 de JRE, ou ultérieure.
Si vous devez installer le JRE 32 bits sur votre ordinateur, cliquez ici :
Télécharger Java
L'application est compatible avec tout appareil fonctionnant sous Windows 7, 10, XP ou 8 et utilise une routine d'installation standard pour rendre l'installation aussi simple que possible.
C'est le bon moment pour télécharger notre outil de configuration.
Téléchargez l'outil de configuration Hirschmann
Version 1.5.1 RC1 [20250404]Installation sous Windows
Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer l'application en utilisant la routine d'installation standard sous Windows. Cliquez sur le bouton <Setup Download> pour télécharger la version actuelle du programme d'installation « ConfigToolSetup.zip ». Décompressez le fichier zip, exécutez le fichier d'installation « ConfigToolSetup.exe » et sélectionnez votre langue. Vous serez ensuite guidé tout au long de l'installation. Après l'installation, vous pourrez ouvrir l'application en utilisant soit le raccourci « Config Tool App » dans le menu de démarrage, soit l'icône du bureau appelée « Config Tool App ».
Fonctionnalités hors ligne
Une particularité de cette application est qu'elle peut également être utilisée « hors ligne », c'est-à-dire sans connexion internet. Si vous êtes connecté à internet pendant que vous utilisez l'application, une vérification automatique des mises à jour est effectuée. Vous devez également être en ligne pour utiliser la fonction « e-bouton du catalogue ».
Téléchargez le manuel complet de l'application ici :
Télécharger le manuel
Mentions légales
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à toutes les données de cette application. Les désignations et spécifications ne sont considérées comme valables qu'après avoir reçu la confirmation officielle de Hirschmann Automation and Control GmbH.