En raison de l'utilisation courante d'Ethernet aussi bien dans les bureaux (technologie de l'information) que dans les usines (technologie opérationnelle), les réseaux isolés ne sont plus recommandés. La convergence des réseaux permet le partage sélectif des données, ce qui conduit à l'émergence de ce que l'on appelle la convergence IT/OT.

Téléchargez le livre blanc pour explorer d'autres informations IT/OT, notamment :

  • Ce qu'un réseau unique signifie pour les technologies de l'information et les technologies opérationnelles
  • Avantages d'un réseau convergent
  • Conception d'un réseau convergent
  • Obtenir un accord organisationnel
  • Rôle de l'ingénieur en automatisation et échange de données (ADX)