Webinaires-et-formations-Événements-Hero-Belden-2020-09

Webinaires à la demande

Obtenez des crédits d’apprentissage et développez vos compétences professionnelles avec Belden.

Inscrivez-vous pour participer aux prochains webinaires en direct ou écoutez à la demande à tout moment. Quels que soient vos besoins, Belden vous fournira une mine de connaissances et d’idées.

Nous ajoutons toujours du nouveau contenu de webinaire. Revenez ou abonnez-vous ci-dessous pour ne jamais manquer un événement.
Titre Date Description Marque Intervenants
Télécharger 30 septembre 2020L’évolution des réseaux OT à travers des solutions Sensor-to-Cloud. HirschmannSvenja Litz
Communication sécurisée dans les réseaux sans fil industriels IEEE802.1130 septembre 2020Développez vos compétences pratiques sur les communications sécurisées dans les réseaux industriels sans fil IEEE802.11. Hirschmann | Sécurité TofinoMufaddal Abbas
L’utilisation ingénieuse de la connectivité à distance par un constructeur de machines pour améliorer sa productivité 29 septembre 2020Un aperçu approfondi de la solution ProSoft Connect qui permet à ce constructeur de machines de fournir une connectivité à distance dans le cadre de son offre de solutions standard.  ProSoftVishal Prakash
Comment un réseau permanent aide-t-il les services publics ? 22 septembre 2020Caractéristiques de sécurité OT importantes à prendre en compte pour maintenir l’état de préparation opérationnelle.   ProSoftVishal Prakash
Télécharger 16 septembre 2020Considérations relatives à la convergence d’un réseau IT/OT du capteur au cloud.  HirschmannCiaran Burns
Solutions de câblage ELV et facteurs importants 10 septembre 2020Points importants à prendre en compte lors du choix d’un câblage ELV. BeldenAbhishek Verma
La connectivité à distance industrielle réinventée 27 août 2020Découvrez à quel point ProSoft Connect est facile à utiliser et comment cette technologie répond aux exigences de sécurité IT & OT sur plusieurs types de connectivité connectivité.  ProSoftVishal Prakash
Se préparer à l’AV sur IP et infrastructure à l’épreuve du temps 25 août 2020Familiarisez-vous rapidement avec l’AV sur IP pour vous assurer que votre infrastructure réseau peut prendre en charge ce qui s’en vient. BeldenDaniel Charles | Bob Ferguson
Considérations relatives à la sécurité des TI pour la connectivité à distance industrielle : partie 2 20 août 2020Caractéristiques et considérations importantes en matière de sécurité informatique pour le choix d’une solution de connectivité à distance qui garantit la préparation à l’OT. ProSoftVishal Prakash
Considérations relatives à la sécurité OT pour la connectivité à distance industrielle : partie 113 août 2020Caractéristiques de sécurité OT essentielles pour la fiabilité et la préparation opérationnelles.  ProSoft Vishal Prakash
L’intégration des systèmes de bâtiments intelligents à la solution globale de Belden1, 2020 aoûtL’intégration des systèmes de bâtiments intelligents avec Belden Total Solutions. BeldenLau Chang Yau
Systèmes de câblage pour prendre en charge les solutions sans fil à l’intérieur des bâtiments 29 juillet 2020Progression de la technologie sans fil, y compris les facteurs ayant une incidence sur les signaux sans fil et le câblage/la connectivité nécessaire pour continuer à dépendre des plateformes sans fil avec ou sans licence. BeldenMatt Baum | Ron Tellas
L’avenir de la mise en réseau à distance 16 juillet 2020Les réseaux de données persistants minimisent les visites inutiles sur site : découvrez comment en configurer un pour vos sites.  ProSoftVishal Prakash | Feby Mohammed | Simon Kembo
Construire des réseaux résilients grâce aux technologies de redondance de nouvelle génération 14 juillet 2020Réseaux tolérants aux pannes avec des technologies de redondance de nouvelle génération BeldenMâcher Kian Hwee
Tests pour prendre en charge les dernières applications de fibre 23 juin 2020Vue d’ensemble des exigences pour diverses nouvelles applications de fibre telles que les centres de données, les bâtiments intelligents, les tests 5G et PON. Belden en partenariat avec Fluke NetworksJim Davis, Fluke Networks | Ron Tellas, Belden
Connectivité à distance pour l’IT et l’OT 3 juin 2020 Une vue d’ensemble de ProSoft Connect sécurisé et convivial pour les technologies de l’information. Regardez pour en savoir plus sur les avantages que votre entreprise apportera.  ProSoftVishal Prakash
Au-delà des 100 mètres : câblage et test spécifiques à l'application​​​​​​​ le 19 mai 2020Rejoignez-nous alors que nous examinons les principaux paramètres de test et comment ils sont affectés par la longueur du canal. Belden en partenariat avec Fluke NetworksJim Davis, Fluke Networks | Ron Tellas, Belden
Concepts de redondance avancés dans la mise en réseau OTle 12 mai 2020Principes fondamentaux de la redondance avancée, réseaux OT et quand les utiliser dans les applications. HirschmannMats Johannesson
Solutions d’accès à distance le 6 mai 2020Vue d’ensemble des options et considérations relatives à la solution d’accès à distance. HirschmannLuiz Araujo
Solutions sans fil dans les réseaux OT le 20 mai 2020Les exigences en matière d’application, d’environnement, d’utilisateur, de bande passante et les objectifs futurs sont abordés lorsque nous abordons les considérations clés de l’infrastructure pour le choix du câblage. BeldenIngacio Bravo
Concepts de redondance dans la mise en réseau OT le 29 avril 2020Principes fondamentaux, avantages et solutions de la redondance pour les réseaux OT. BeldenMats Johannesson
Espaces santé éphémères : soutenir la lutte contre la COVID-19 le 16 avril 2020Des sites de soins alternatifs pendant Covid 19 et la technologie, le câblage et la connectivité nécessaires pour les prendre en charge. Belden Ron Tellas
Normes de câblage IoT le 7 avril 2020Un aperçu du large éventail de normes en cours d’élaboration d’associations telles que IEEE & TIA in 2020 BeldenHenry Franc | Ron Tellas
Solutions de connectivité à distance le 14 avril 2020Comment utiliser le service de connectivité à distance sécurisée ProSoft Connect pour surveiller les équipements n’importe où, n’importe quand. ProSoftVishal Prakash
Principes de base de la mise en réseau sensible au temps (TSN) le 4 avril 2020En savoir plus sur les avantages de ces normes Ethernet pour aider les entreprises à mieux gérer les flux de données croissants, les configurations de réseau, réduire les coûts et améliorer la sécurité, ainsi que sur le rôle de Belden dans l’élaboration de la technologie.  Hirschmann | BeldenIgnacio Bravo
Convergence IP : tout ce que vous devez savoir sur le câblage 27 février 2020Les éléments à prendre en compte lors du choix du câblage d’infrastructure, y compris l’application, l’environnement, les utilisateurs, les besoins en bande passante et les exigences futures. BeldenDaniel Charles | Ron Tellas
11 novembre 2020 Après ce webinaire, vous comprendrez l’importance toujours croissante de la sécurité dans un réseau IT/OT interconnecté. HirschmannTobias Heer
28 octobre 2020Comprendre le rôle des solutions edge dans la création d’interconnexions entre l’IT et l’OT. Hirschmann | BeldenIgnacio Bravo
14 octobre 2020Aperçu des solutions de terrain pour l’accès aux données des capteurs. Belden | HirschmannGeert Bracke

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.