Certification-Formation-Hero-Belden-2020-09

La certification ISO 14001

Icône ISO 14001 pour la page d'initiatives environnementales

ISO 14001 est une norme internationalement reconnue pour la bonne gestion environnementale.

Cette norme décrit les contrôles exigés pour les activités commerciales ayant un impact sur l'environnement, notamment l'utilisation des ressources naturelles, la gestion des déchets et la consommation d'énergie.

Avec le développement d'un système de gestion environnementale qui répond aux exigences de la norme, une organisation est capable de :

- identifier et gérer l'impact environnemental de ses activités, produits ou services
- continuellement améliorer ses performances environnementales
- mettre en œuvre une approche globale pour fixer et atteindre des objectifs et cibles environnementaux

Certifications :
ISO 14001 – Belden Deutschland GmbH et Hirschmann Automation and Control GmbH
ISO 14001 – Belden Deutschland GmbH et Hirschmann Automation and Control GmbH (Allemand)
ISO 14001 – Belden Wire & Cable B.V.


OHSAS 18001

Icône OHSAS 18001 pour la page d'initiatives environnementalesBS OHSAS 18001 est une norme reconnue internationalement pour la gestion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

Cette norme décrit les contrôles exigés pour les activités commerciales ayant un impact sur la santé et la sécurité des salariés.

Via le développement d'un système de gestion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail qui répond aux exigences de la norme, une organisation est en mesure de :

- identifier et contrôler l'impact de ses activités sur la santé et la sécurité des salariés.
- améliorer de manière continue ses performances en matière de santé et de sécurité
- mettre en œuvre une approche globale pour fixer et atteindre des objectifs et cibles en termes de santé et de sécurité

Pour plus d'informations :
www.bsigroup.com


ISO 50001

Icône ISO 50001 pour la page d'initiatives environnementalesISO 50001 est la norme internationale pour les systèmes d'administration de l'énergie, créée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

Cette norme indique les exigences relatives à l'établissement, à la mise en œuvre, à l'administration et à l'amélioration d'un système de gestion de l'énergie, dont le but est de permettre à un organisme de valider et de suivre une approche globale en vue de l'amélioration continue de la performance énergétique, y compris l'efficacité énergétique, la sécurité énergétique, l'utilisation et la consommation énergétique.

Certifications :
ISO 50001 – Belden Deutschland GmbH et Hirschmann Automation and Control GmbH

 

 

PORTÉE

Icône REACH pour la page d'initiatives environnementalesREACH désigne la règlementation pour l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.

Elle est entrée en vigueur le 1er juin 2007 avec l'objectif de rationaliser et d'améliorer le cadre législatif sur les produits chimiques au sein de l'Union européenne (UE).

REACH accorde une plus grande responsabilité au monde industriel afin de gérer les risques que les produits chimiques peuvent faire peser pour la santé et l'environnement.

Les objectifs déclarés de la législation sont les suivants :

- améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement par rapport aux risques que peuvent présenter les produits chimiques
- renforcer la compétitivité de l'industrie chimique de l'Union europénne, un secteur clé pour l'économie de cette zone
- promouvoir des méthodes alternatives pour l'évaluation des dangers des substances
- assurer la libre circulation des substances sur le marché intérieur de l'Union européenne

Pour plus d'informations, consultez
ec.europa.eu
echa.europa.eu


Confirmation REACH :
Belden Deutschland GmbH
Hirschmann Automation and Control GmbH
Belden Deutschland GmbH (Allemand)
Hirschmann Automation and Control GmbH (Allemand)

 

Responsabilité en matière de signalement SCIP

Page Icône SCIP pour les initiatives vertes

 

Belden est consciente de sa responsabilité en vertu de la directive-cadre actualisée sur les déchets (UE) 2018/851 et travaille en permanence à la mise en œuvre de l'obligation de notification SCIP. Jusqu'à ce que nous ayons terminé les processus de conformité et acquis toutes les données de nos fournisseurs en amont, nous vous prions de bien vouloir adresser vos questions au support commercial.


 

 

 

 

Déclaration pour la proposition californienne 65

Icône CP65 pour la page des initiatives vertes


La proposition 65 (officiellement intitulée The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) est une loi californienne adoptée par initiative électorale directe en 1986 par un vote de 63 % contre 37 %. Ses objectifs sont de protéger les sources d'eau potable contre les substances toxiques qui causent le cancer et des malformations congénitales, et de réduire ou d'éliminer les expositions à ces produits chimiques en général, tels que les produits de consommation, en exigeant des avertissements avant ces expositions.

 

 

 


Déclaration pour la proposition californienne 65
 :
Belden Deutschland GmbH
Hirschmann Automation and Control GmbH

 

DEEE

Page Icône DEEE pour les initiatives vertesLa directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2002/96/EC) est devenue une loi européenne en février 2003. La directive fixe des objectifs pour la collecte, le recyclage et la valorisation de tous les types de biens électriques.

La directive impose la responsabilité de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques aux fabricants de ces équipements.



Pour plus d'informations

ec.europa.eu

 

RoHS II


Icône RoHS pour la page des initiatives vertesLa directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques a été adoptée par l'Union européenne en février 2003 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Cette directive interdit la mise sur le marché de l'UE de nouveaux équipements électriques et électroniques contenant des niveaux plus élevés que ceux qui ont été convenus de plomb, de cadmium, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényle (PBB) et de polybromodiphényléther (PBDE), de phtalate de bis (2éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de butyle et de benzyle (BBP), de phtalate de dibutyle (DBP) et de phtalate de diisobutyle (DIBP).

Déclaration RoHS pour la directive 2011/65/UE et supplément 2015/863/UE :
RoHS – Belden Deutschland GmbH
RoHS – Hirschmann Automation and Control GmbH
RoHS – Belden Deutschland GmbH (Allemand)
RoHS - Hirschmann Automation and Control GmbH (Allemand)

ROHS Chine


Icône chinoise pour la page des initiatives vertesLa mesure administrative sur le contrôle de la pollution causée par les produits d'information électroniques est un règlement du gouvernement chinois visant à contrôler certains matériaux, y compris le plomb.

La législation s'applique aux produits d'information électroniques et comprend les produits importés en Chine pour la vente.
Elle fournit un cadre pour les restrictions de substances, les certifications, l'étiquetage et la divulgation d'informations.

Les confirmations sont jointes au produit. Pour Belden Deutschland GmbH (produits Lumberg Automation et Hirschmann Connector), veuillez faire la demande via le service d'assistance.