Solutions de connectivité et de diffusion supérieures
Le câble de diffusion haute performance est essentiel pour répondre aux exigences extrêmes des applications de déploiement et de récupération rapides. Il est également important de choisir les bons connecteurs de fibre optique pour minimiser les pertes de retour, éliminer les temps d'arrêt inattendus et maximiser l'intégrité et la qualité du signal de diffusion.
Les connecteurs coaxiaux en fibres et en cuivre de Belden dépassent les normes de perte de retour, offrant une marge de sécurité optimale lorsque les diffuseurs doivent repousser les limites. Avec des conceptions de connecteurs éprouvées et acceptées par le secteur, alliées à des améliorations continues de l'installation, vous pouvez vous fier aux solutions de connectivité Belden pour économiser du temps et de l'argent.
- Terminaisons en cuivre fiables, faciles et polyvalentes utilisant une seule méthode de terminaison avec un noyau de terminaison universel pour toutes les connexions CAT 5e, 6/6A RJ45
- Avantages associés de l'épissage par fusion avec la simplicité du connecteur installable sur site pour étendre les options de terminaison de champ de fibre et améliorer les performances et la fiabilité de l'installation
- Les solutions de connectivité à fibres multiples ne requièrent ni sertissage, ni polissage ou adhésifs pour la terminaison, ce qui limite les erreurs d'installation
- Les outils d'épissage automatisés fournissent une terminaison de fibre constante de la plus haute qualité
- Des solutions de connectivité conçues pour faciliter le déploiement, réduire les heures de travail, effectuer plus de travail et augmenter les revenus générés par le projet