Solutions de connectivité par fibre
Établissez une gamme de produits en fibre pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet
Les solutions fibre de Belden sont conçues pour une installation facile, pour répondre à diverses exigences de densité et pour prendre en charge une évolutivité simple et à la demande. Avec son approche collaborative inégalée du service, Belden est à vos côtés : nous vous aiderons à construire une solution fibre qui répondra aux exigences spécifiques de votre projet, quel qu'il soit.
Avantages de la connectivité et du câblage à fibre optique :
- La large gamme de câbles pour une utilisation en intérieur et en extérieur de Belden est proposée dans des conceptions à structure libre et structure serrée.
- Le raccordement de la plus grande qualité sur le marché avec des raccordements à épissure FX Fusion Splicer
- Une performance réseau améliorée avec des connecteurs MPO OM4 0,2 dB à faible atténuation et LC 0.15
- Le système de coffrets de brassage ECX offre une flexibilité d'installation avec des cassettes amovibles à l'avant et à l'arrière sur tous les boîtiers (1U, 2U, 4U) pour simplifier le travail MAC.
- Les jonctions MPO à faible atténuation, à la pointe de l'industrie, sont la base d'une connectivité en fibre pré-brochée plus rapide
- Vous pouvez gérer de nombreuses connexions de fibre et ajouter de la densité à la fibre sans compromettre la facilité d'utilisation avec le nouveau répartiteur optique (ODF) DCX.
Sélectionnez les exigences relatives à la densité de votre système
Ressources
Espace blog
Ressources connexes
Brochures et guides
Vidéos
Livres blancs
Études de cas