Imaginez un monde où les plaques tournantes du transport sont plus que de simples points de transit. Avec le réseau de gares connectées, c'est une réalité grâce à l'intégration de solutions numériques dans l’infrastructure des gares. De la billetterie numérique et des paiements sans contact aux applications en contact avec les clients offrant un suivi et des notifications en temps réel, la technologie garantit un voyage fluide pour les passagers. Ces innovations simplifient non seulement le processus d’embarquement, mais réduisent aussi considérablement les temps d’attente et améliorent la satisfaction globale.
Les stations de transport en commun ont toujours nécessité un mélange complexe de technologies. Les équipements modernes, avec leurs exigences toujours croissantes et parfois concurrentes en matière de systèmes intégrés, n'ont pas simplifié la situation. Un grand nombre de ces équipements et dispositifs sont classés dans des catégories d'équipements similaires, ce qui facilite la planification et la gestion des intégrations.
Éléments à prendre en compte pour les systèmes de réseaux de gares
Systèmes de contrôle
des gares

Valider les fonctions sensibles et essentielles de la collecte des billets, de la billetterie, des portes électroniques et des systèmes de transport de personnes tels que les escaliers mécaniques et les ascenseurs.
Systèmes d'exploitation
des gares

Les systèmes d'exploitation sont reliés aux systèmes de vidéosurveillance, de messages au public, de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi qu'aux systèmes d'information des passagers, ce qui permet d'assurer la surveillance des environnements à bord.
Systèmes d'expérience
en gare

Les systèmes d'expérience des passagers en gare permettent aux voyageurs de se connecter au reste du monde pendant qu'ils se trouvent dans la gare.
Principaux avantages des réseaux de gares connectées
|
Sûreté et sécurité des passagers Amélioration de l'automatisation et de la surveillance à bord |
Expérience passager Améliorer la transparence de l'information à bord et les services aux passagers |
Maintenance Maintenance préventive pour réduire les défaillances non planifiées et les coûts de maintenance |
Productivité du travail Automatiser les opérations à bord pour augmenter la productivité et limiter les erreurs |
Notre approche des solutions de réseaux de gares connectées
La gare est un centre commercial dont les besoins sont similaires à ceux d'autres entreprises commerciales. De plus, les clients doivent pouvoir entrer et sortir efficacement et les équipes opérationnelles doivent suivre les événements à chaque instant. Bien que certaines activités ressemblent à celles d'autres entreprises commerciales, l'environnement opérationnel peut imposer des contraintes exceptionnelles aux équipements.
Belden possède l'expertise nécessaire pour gérer une telle complexité, grâce à une connaissance approfondie des utilisations bien documentées, conçues spécifiquement pour les applications ferroviaires. Notre approche commence par une analyse approfondie des besoins, suivie de la conception, de la sécurisation, du déploiement et de la validation d'une solution qui s'adapte le mieux au cas spécifique.