Imaginez un monde où les plaques tournantes du transport sont plus que de simples points de transit. Le réseau de stations connectées rend cela réalité en intégrant des solutions numériques dans l’infrastructure des stations. De la billetterie numérique et des paiements sans contact aux applications en contact avec les clients offrant un suivi et des notifications en temps réel, la technologie garantit un voyage fluide pour les passagers. Ces innovations simplifient non seulement le processus d’embarquement, mais réduisent aussi considérablement les temps d’attente et améliorent la satisfaction globale.
Les stations de transport en commun ont toujours nécessité un mélange complexe de technologies. Les équipements modernes—avec leurs exigences toujours croissantes, et parfois concurrentes, en matière de systèmes intégrés—n’ont pas simplifié la situation. Un grand nombre de ces équipements et dispositifs sont classés dans des catégories d'équipements similaires, ce qui facilite la planification et la gestion des intégrations.
Éléments à prendre en compte pour les systèmes de réseaux de gares
Contrôle des gares
systèmes

Valider les fonctions sensibles et essentielles de la collecte des billets, de la billetterie, des portes électroniques et des systèmes de transport de personnes tels que les escaliers mécaniques et les ascenseurs.
Fonctionnement des gares
systèmes

Les systèmes d'exploitation sont reliés aux systèmes de vidéosurveillance, de messages au public, de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi qu'aux systèmes d'information des passagers, ce qui permet d'assurer la surveillance des environnements à bord.
Expérience en gare
systèmes

Les systèmes d'expérience des passagers en gare permettent aux voyageurs de se connecter au reste du monde pendant qu'ils se trouvent dans la gare.
Principaux avantages des réseaux de gares connectées
|
Sécurité des passagers & Améliorations de la surveillance automatisée à bord & |
Expérience passager Améliorer la transparence des informations à bord & services aux passagers |
Maintenance Maintenance prédictive pour réduire les pannes imprévues & coûts de maintenance |
Productivité du travail Automatiser les opérations à bord pour augmenter la productivité & limiter les erreurs |
Notre approche des solutions de réseaux de gares connectées
La gare est un centre commercial dont les besoins sont similaires à ceux d'autres entreprises commerciales. De plus, les clients doivent pouvoir entrer et sortir efficacement et les équipes opérationnelles doivent suivre les événements à chaque instant. Bien que certaines activités ressemblent à celles d'autres entreprises commerciales, l'environnement opérationnel peut imposer des contraintes exceptionnelles aux équipements.
Belden possède l'expertise nécessaire pour gérer une telle complexité, grâce à une connaissance approfondie des utilisations bien documentées, conçues spécifiquement pour les applications ferroviaires. Notre approche commence par une analyse approfondie des besoins, suivie de la conception, de la sécurisation, du déploiement et de la validation d'une solution qui s'adapte le mieux au cas spécifique.