Modules d'E/S numériques pour Ethernet industriel
Les familles de modules d'E/S numériques LioN-X et de modules d'E/S numériques LioN-Power offrent des fonctions hautement personnalisables permettant une automatisation indépendante de Fieldbus pour les principaux protocoles Ethernet industriels. Alimentez vos solutions d’automatisation industrielle avec les modules d’E/S numériques LioN-X - les, des options rentables pour l’Internet industriel des objets (IIoT) et la connectivité de l’industrie 4.0. Les modules d’E/S numériques LioN-X prennent en charge cinq des principaux protocoles Ethernet, dont PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT.
Caractéristiques et avantages
- Flexibilité et fiabilité : excellente performance dans n'importe quelle application industrielle.
- Haute disponibilité du système : fiabilité opérationnelle en raison de sa conception robuste.
- Intégration transparente : les canaux universels fournissent des entrées ou des sorties numériques sans configuration.
- Résistance à la vibration et aux chocs : une grande performance électrique est possible grâce à la capacité des modules à fonctionner dans des conditions difficiles.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
MODULES D'E/S numériques LioN-X Multiprotocoles (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link) avec connexion de l'alimentation électrique M12
Modules d'E/S numériques LION-POWER (profinet, Ethernet/ip, ethercat) avec une connexion d'alimentation M12
Modules d'E/S numériques LioN-Power ethernet avec une connexion d'alimentation m12
MODULES D'E/S NUMÉRIQUES LION-POWER Profinet avec une connexion d'alimentation m12
Modules d'E/S numériques LION-POWER (profinet, Ethernet/ip, ethercat) avec une connexion d'alimentation 7/8 po
Modules d'E/S numériques LION-POWER ethernet/ip avec une connexion d'alimentation 7/8 po
MODULES D'E/S NUMÉRIQUES LION-POWER profinet avec une connexion d'alimentation 7/8 po
Produits associés
Ressources