Câble de commande d'accès

Les câbles composites de contrôle d'accès Belden constituent une solution de sécurité rentable grâce aux économies de main-d'œuvre et des caractéristiques d'identification facile qui rendent l'installation plus facile et plus commode. Les NOUVEAUX câbles de contrôle d’accès certifiés CPR sont désormais disponibles avec une fonction d’indice de flamme élevé pour une sécurité accrue, respecter les règlements nord-américains et européens en matière de sécurité incendie.

Caractéristiques et avantages

  • Gaine intégrale non nécessaire : différents câbles fixés sur la cannelure centrale avec une construction Banana Peel brevetée
  • Codés par couleur et par application : chaque composant de câble est codé par couleur avec son application imprimée sur la gaine
  • Délais de production réduit : choix élargi de produits avec cannelure, AWG et options de blindage
  • Économie de main d'œuvre : jusqu'à 31 % de gain de temps d'installation grâce à un retrait de gaine simplifié.
  • Excellente classification d'inflammabilité, conformes aux réglementations en Amérique du Nord et en Europe en matière de sécurité incendie, désormais disponibles pour Euroclass CPR, Cca et Dca
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.