Dans ce livre blanc :
- L'importance des pare-feu pour la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de défense en profondeur et de zones/conduits
- Pare-feu et filtrage industriels
- Où et comment utiliser les pare-feu industriels pour sécuriser les systèmes de contrôle industriel (ICS) ?
- ... et plus encore
Vous serez sur la bonne voie pour savoir comment utiliser différents pare-feu pour améliorer la sécurité, la robustesse et la résilience des systèmes industriels !
Extraits :
« Plutôt que d'être un dispositif unique, les pare-feu industriels se présentent sous différents facteurs de forme avec une gamme de fonctionnalités et de technologies optimisées pour jouer différents rôles dans le cadre d'une architecture de sécurité complète. »
« Un pare-feu facile à utiliser peut faire la différence entre une solution dont l'utilisation est possible et une solution qui constitue plus un obstacle qu'un catalyseur dans la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité. »
« En associant différentes fonctions de pare-feu dans une stratégie globale de défense du réseau et en positionnant les différents types de pare-feu dans le réseau là où ils déploient leurs forces, il est possible de concevoir des réseaux préparés pour l'avenir et qui résisteront à l'épreuve du temps. »
Remplissez le formulaire ci-dessous et téléchargez le livre blanc.