UTG de Belden
Les solutions UTG de Belden apportent les dispositifs précédemment séparés et non connectés à vos réseaux pour une bonne communication et une intégration directe sans aucune interaction ou intervention humaine pour partager les informations, délivrer une haute qualité audiovisuelle et pour s'assurer que la sécurité des personnes améliore la gestion de l'immeuble.
Câbles UTG20
- Une faible atténuation d'insertion améliore les signaux
- Le ruban séparateur breveté offre un excellent rapport signal/bruit.
Câbles UTG10
- Dépasse TIA 100m
- Pleine portée de 100m à pleine charge de PoE de 100W
Solutions de connectivité
- La terminaison REVConnect RJ-45 primée est la terminaison la plus facile et la plus rapide sur le marché.
- Les principaux cordons de raccordement industriels répondent à la technologie brevetée de Belden de paires collées pour maintenir la performance soumise à un stress physique
Pourquoi choisir UTG de Belden ?
Alimentation efficace
Les solutions UTG de Belden distribuent directement l'électricité et la connexion de données aux moniteurs, aux caméras et à d'autres dispositifs à travers l'alimentation électrique par Ethernet (AEE).
Productivité
Les solutions UTG de Belden qui prennent simultanément en charge plusieurs applications et technologies permettent aux employés et aux dispositifs du réseau de réaliser rapidement et efficacement les travaux.
Fiabilité
Les solutions UTG de Belden qui offrent un temps de disponibilité permanent stimulent le processus commercial en améliorant considérablement les revenus et la productivité.
-
UTG10
-
UTG20