Smart-Cityscape-Concept-Wireless-Cloud-Hero-Belden-2020-09

Le protocole PTP est toujours demandé dans la technologie d'automatisation lorsque les procédures nécessitent une synchronisation précise.

 

Logo PTP (Precision Time Protocol)

Le champ de Mission Control est un domaine important dans cette application. Le protocole PTP permet de synchroniser les lecteurs à l'intérieur d'un robot par exemple ou une presse à imprimer, un processus d'emballage ou une machine de traitement du papier. Les robots coopérants sont reliés les uns aux autres par des horloges extrêmement précises ou des pièces entières de machines ou d'installations sont étroitement connectées par un protocole PTP de sorte que les processus en continu sont synchronisés de manière ultra précise les uns avec les autres. Des horloges qui fonctionnent de manière synchrone dans chaque composant permettent la création de structures décentralisées et de dissocier la réalisation des processus à partir de la communication et du traitement des commandes de contrôle.

 

 

De nombreuses entreprises en-dehors du secteur de la technologie d'automatisation travaillent aussi sur l'évaluation et la mise en œuvre du protocole PTP. Pour toutes les situations où des relevés doivent être collectés et corrélés, le protocole PTP est une solution très prisée. Hirschmann est l'un des pionniers du secteur de la synchronisation d'horloges sur ethernet. Avec le premier Boundary Clock Switch conforme à la norme IEEE 1588 dans le monde, Hirschmann a participé à de nombreux projets depuis 2004. Les produits conformes avec la nouvelle norme élargie IEEE 1588-2008 et qui incluent une assistance pour la fonction Transparent Clock du protocole PTP pour Fast Ethernet et Gigabit Ethernet sont également disponibles immédiatement.

Aperçu des différentes applications du protocole PTP :

Explications détaillées sur le protocole Precision Time Protocol

 

 

Ressources connexes

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.