Usine moderne de l’industrie 4.0 : l’ingénieur de projet s’entretient avec une opératrice qui contrôle la chaîne de production de l’installation, utilise un ordinateur avec des écrans utilisant l’IA, l’apprentissage automatique améliore le processus d’assemblage
00:00 / 00:00

Une connexion 24h/24 et 7 jours/7

Garantissez le temps de disponibilité et maintenez votre personnel et vos systèmes connectés, même en cas d’événements inattendus et perturbateurs. Alors qu’une augmentation du trafic, une panne matérielle ou une cyberattaque peuvent détruire un réseau typique, un réseau résilient continue de fournir des connexions cohérentes. Belden peut vous aider à concevoir un réseau sécurisé, redondant, fiable et performant pour garantir sa disponibilité dans toutes les conditions.

Boostez les performances du réseau

Répondez aux attentes en matière de vitesse et de qualité malgré les perturbations.

Assurer la continuité de l’activité

Maintenez les services, applications et données essentiels de l’entreprise accessibles et opérationnels.

Récupérez rapidement

Réduisez les vulnérabilités, résistez et rebondissez face aux cyberattaques.

La mise à niveau du réseau offre un retour sur investissement à deux chiffres en 18 mois

Avec un plan d’avenir de Belden, une entreprise pétrochimique augmente son temps de disponibilité pour améliorer la fourniture d’énergie

Pleins feux sur la résilience des réseaux

Découvrez les bonnes pratiques et les points de vue de nos experts.