Héros des solutions de fibre optique d’entreprise

Les solutions fibre de Belden sont conçues pour une installation facile, pour répondre à diverses exigences de densité et pour prendre en charge une évolutivité simple et à la demande. Avec son approche collaborative inégalée du service, Belden est à vos côtés : nous vous aiderons à construire une solution fibre qui répondra aux exigences spécifiques de votre projet, quel qu'il soit.

 

Avantages de la connectivité et du câblage à fibre optique :

  • La large gamme de câbles pour une utilisation en intérieur et en extérieur de Belden est proposée dans des conceptions à structure libre et structure serrée.
  • Le raccordement de la plus grande qualité sur le marché avec des raccordements à épissure FX Fusion Splicer
  • Une performance réseau améliorée avec des connecteurs MPO OM4 0,2 dB à faible atténuation et LC 0.15
  • Le système de coffrets de brassage ECX offre une flexibilité d'installation avec des cassettes amovibles à l'avant et à l'arrière sur tous les boîtiers (1U, 2U, 4U) pour simplifier le travail MAC.
  • Les jonctions MPO à faible atténuation, à la pointe de l'industrie, sont la base d'une connectivité en fibre pré-brochée plus rapide
  • Vous pouvez gérer de nombreuses connexions de fibre et ajouter de la densité à la fibre sans compromettre la facilité d'utilisation avec le nouveau répartiteur optique (ODF) DCX.


Sélectionnez les exigences relatives à la densité de votre système

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.