Automatisation industrielle
Résoudre les problèmes de pénurie sur le lieu de travail grâce à la mise en miroir de l'IHM
02.21.2023
“La Grande Démission, associée au vieillissement de la main-d'œuvre, a présenté des défis pour certaines entreprises de fabrication, rendant le temps de fonctionnement et la disponibilité des machines problématiques.”
Pete Kneski et Matthew Wopata de Belden ont pris la parole lors du salon Pack Expo à la fin de l'année 2022 pour expliquer comment le miroir HMI à distance peut aider les entreprises à lutter contre les effets de la pénurie de main-d'œuvre sur la production. Bonus : vous pouvez vous appuyer sur l'infrastructure de mise en miroir de HMI pour obtenir encore plus d'avantages.
La mise en miroir de HMI implique la visibilité à distance des machines par un directeur d'usine, que ce soit localement dans une salle de contrôle ou à des centaines de kilomètres de là. Cette mise en miroir de HMI peut rationaliser le dépannage en temps réel et offrir de précieuses opportunités de formation aux nouveaux opérateurs de l'usine.
L'IHM’ Le serveur de connexion réseau virtuel (VNC) permet cette surveillance. Les passerelles edge dotées d'une connectivité réseau de communication étendu sécurisent et transmettent les données de HMI à une infrastructure en nuage. Cela permet aux responsables de l'usine de tout visualiser comme s'ils étaient devant l'HMI.
Et les avantages ne’ Ne t'arrête pas là. Une fois cette infrastructure en place, d'autres objectifs peuvent être atteints, notamment grâce à l'orchestration des applications edge. Une plateforme d'orchestration centralisée peut héberger et déployer des applications conteneurisées (telles que celles impliquant des HMI virtuelles et l'ingestion de données) sur vos appareils edge.
Regardez Belden’ Présentation de s Pack Expo à découvrir :
- Comment la technologie de mise en miroir de l'HMI est déployée
- Où la technologie peut être utilisée
- Quatre caractéristiques clés à rechercher au sujet des applications d'ingestion de données edge
- Quatre principaux obstacles à l'adoption de cette technologie
Liens associés
Solutions d'automatisation industrielle
Internet industriel des objets (IIoT) et la valeur de la collecte de données