Étude de cas
Un industriel se tourne vers Hirschmann pour une solution de communication AGV sans fil
02.16.2017
La communication AGV sans fil a fait ses preuves dans un environnement de production exigeant.
Ce qui suit est un extrait d’une étude de cas. Cliquez ici pour lire l’histoire complète.
Cette note d'application explique que :
- Belden a fourni une solution sans fil rentable conçue pour les besoins des véhicules mobiles
- De nombreux succès avec plusieurs fabricants d'AGV dans le monde entier
- Le dispositif sans fil BAT867-R, de conception supérieure, répond aux exigences des environnements difficiles de l'utilisation des AGV.
- D'excellentes capacités d'itinérance pour assurer une communication ininterrompue
- À l'épreuve du futur avec la dernière norme sans fil IEEE 802.11n/ac et la technologie d'antenne MIMO