Étude de cas

Un industriel se tourne vers Hirschmann pour une solution de communication AGV sans fil

Belden

La communication AGV sans fil a fait ses preuves dans un environnement de production exigeant.

 

Ce qui suit est un extrait d’une étude de cas. Cliquez ici pour lire l’histoire complète

Cette note d'application explique que :

  • Belden a fourni une solution sans fil rentable conçue pour les besoins des véhicules mobiles

  • De nombreux succès avec plusieurs fabricants d'AGV dans le monde entier

  • Le dispositif sans fil BAT867-R, de conception supérieure, répond aux exigences des environnements difficiles de l'utilisation des AGV.

  • D'excellentes capacités d'itinérance pour assurer une communication ininterrompue

  • À l'épreuve du futur avec la dernière norme sans fil IEEE 802.11n/ac et la technologie d'antenne MIMO

Un fabricant de solutions logistiques pour véhicules à guidage automatique (AGV) en Europe a choisi les clients Wi-Fi de Hirschmann pour améliorer les machines mobiles avec une connexion sans fil.