Solutions de routage des signaux de nouvelle génération proposées par Belden
La vidéo haute-définition, 4K et les autres technologies de diffusion poussent les infrastructures de câblage en cuivre jusqu'à leur limite. La technologie de fibre optique réunit des canaux et signaux multiples sur une seule fibre, ce qui permet aux diffuseurs d'accélérer les vitesses des données sur de plus longues distances. L'infrastructure en fibre de haute qualité est la base nécessaire pour prendre en charge la vidéo HD, le 4K, le streaming en réalité augmentée, les mégadonnées et les autres technologies émergentes.
Les solutions en fibres pré-raccordées et terminées sur le terrain proposées par Belden sont optimisées pour supporter les dispositifs câblés les plus exigeants, le chargement haute résistance, la fragmentation extrême et l'utilisation répétée, même dans les applications de diffusion en extérieur les plus difficiles.
- Connecteurs fibre pour des performances d'atténuation d'insertion renforcées qui réduisent l'impact de diffusion
- Fibre1 Centre of Excellence pour une collaboration dans la conception de solutions de fibre personnalisées afin de les intégrer à des environnements de diffusion existants
- Câbles OM4, adaptateurs et corps de connecteurs Belden de couleur Erika Violet disponible en option pour une différenciation plus nette entre les OM3 et les OM4
- Assurance d'application à vie et garantie de 25 ans pour les produits des systèmes à fibre afin de protéger votre investissement*
- Tests rigoureux qui dépassent les normes du secteur pour tous les produits de connectivité et de câblage à fibre Belden dans le but de garantir la fiabilité des performances
*Protection contre les défauts de matériaux ou de main d'œuvre en cas de mise en place par un installateur PartnerAlliance certifié Belden.
Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?
Produits conçus pour fonctionner ensemble afin de garantir une performance optimale et un flux opérationnel de déploiement constant.Produits recommandés
Solutions de largeur de bande élevée pour les signaux HD et les canaux SD multidiffusion
Produits associés
Prise en charge de la voix, des données et de la vidéo pour satisfaire les demandes de diffusion