Solutions de routage des signaux de nouvelle génération proposées par Belden
La vidéo haute-définition, 4K et les autres technologies de diffusion poussent les infrastructures de câblage en cuivre jusqu'à leur limite. La technologie de fibre optique réunit des canaux et signaux multiples sur une seule fibre, ce qui permet aux diffuseurs d'accélérer les vitesses des données sur de plus longues distances. L'infrastructure en fibre de haute qualité est la base nécessaire pour prendre en charge la vidéo HD, le 4K, le streaming en réalité augmentée, les mégadonnées et les autres technologies émergentes.
Belden’ Les solutions de fibres pré-terminées et sur le terrain sont optimisées pour résister aux tirages de câbles les plus difficiles, aux charges de traction élevées, à l'écrasement sévère et à une utilisation répétée— même dans les applications de diffusion en extérieur les plus difficiles.
- Connecteurs fibre pour des performances d'atténuation d'insertion renforcées qui réduisent l'impact de diffusion
- Fibre1 Centre of Excellence pour une collaboration dans la conception de solutions de fibre personnalisées afin de les intégrer à des environnements de diffusion existants
- Câble Belden OM4, adaptateurs & Corps de connecteur conçus avec la couleur Erika Violet en option pour une différenciation plus claire entre OM3 & OM4
- Garantie produit de 25 ans sur le système de fibre optique & assurance d'application à vie pour protéger votre investissement*
- Des tests rigoureux au-delà des normes de l'industrie pour tous les produits de connectivité de câblage à fibre optique Belden garantissent la fiabilité des performances &
*Protège contre les défauts de matériaux ou de fabrication lorsqu'il est installé par un installateur PartnerAlliance certifié Belden.
Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?
Des produits conçus pour fonctionner ensemble pour des performances optimales & un flux de travail de déploiement transparent.Produits recommandés
Solutions à large bande passante pour les signaux HD & canaux SD multicast
Produits associés
Prise en charge des communications voix, données et vidéo pour répondre aux exigences de diffusion &...