Commutateurs Ethernet GREYHOUND 105/106

La gamme d’interrupteurs GREYHOUND 105/106 de Hirschmann est rapide, sûr, Connectivité rentable et à l’épreuve du temps pour les environnements industriels modernes. Selon la taille du réseau, les commutateurs GREYHOUND sont polyvalents et hautement configurables - servant au niveau de l’épine dorsale ou de la couche d’agrégation. Avec une combinaison unique de haute densité de ports et de vitesses Gigabit Ethernet, le tout dans un petit format, ces commutateurs sont idéaux pour toute application industrielle nécessitant de hautes performances ou une sécurité importante.

Caractéristiques et avantages

  • Nombre élevé de ports : connectez un nombre croissant de périphériques et répondez aux futures demandes de bande passante avec 30 ports disponibles, le tout dans un format compact.
  • Sécurité de pointe : protégez les réseaux contre les attaques et les erreurs de fonctionnement grâce au logiciel de commutation HiOS qui allie performances et sécurité.
  • La vitesse dont vous avez besoin : choisissez parmi des ports de liaison ascendante de 2,5 Gigabit (GRS105) ou des ports de liaison ascendante de 10 Gigabit (GRS106) pour assurer un transfert de données efficient.
  • Dernières mises à jour : les versions matérielles qui incluent l'ajout de la technologie MACsec pour permettre une sécurité réseau améliorée grâce au cryptage et à l'authentification de la couche 2, ainsi que la prise en charge de la couche 3 HiOS. Logiciel avancé avec routage monodiffusion (L3A-UR). Chaque nouvelle fonctionnalité bénéficiera bientôt d'une mise à jour du logiciel.
  •  

     

  •  

     

Description du produit Type de port et quantité Informations produit
Commutateur industriel administrable à couche d'agrégation série GREYHOUND 105/106, modèle sans ventilateur, montage en rack 19 po, jusqu'à 14 ports de fibre et 30 ports au total. MACsec conformément à IEEE 802.1AE           6 x 1/2.5 GE SFP + 24 x GE TX GRS105-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5 GE SFP + 8 x GE SFP + 16 x GE TX GRS105-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS105-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE TX + 16 x GE TX GRS106-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE SFP + 16 x GE TX GRS106-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots