...

Connecteurs circulaires Lumberg Automation série M12 Power

La série M12 Power ouvre le monde de la technologie M12 traditionnelle à la transmission de haute puissance. Transportant 24 A à 630 V, elle est la réponse à la demande croissante de connectivité puissante dans les plus petits boîtiers possibles. Elle est conçue pour résister aux conditions les plus difficiles et aux applications les plus exigeantes avec une température de fonctionnement allant jusqu'à +125°. Le répartiteur M12 Power est un moyen abordable de distribuer l'alimentation et d'offrir une solution économique, sécurisée et fiable pour une transmission de haute puissance. Le cordon blindé coudé M12 Power AWG 14 fournit de la puissance sur de longues distances dans une conception compacte avec un fil plus épais optimisé pour les environnements industriels et les espaces restreints.

Caractéristiques et avantages

  • Une gamme complète : une famille homogène de cordons, d'assemblages sur site, de connecteurs, d'embases et de câbles, avec des versions répondant aux besoins de presque toutes les applications
  • Ultra robustes : des matériaux haut de gamme et des homologations industrielles à l'échelle mondiale pour résister aux conditions les plus difficiles et aux applications les plus exigeantes
  • Utilisation polyvalente : pleine puissance dans des applications chaudes, bruyantes, poussiéreuses, humides ou en mouvement
  • Détails techniques

Présentation du cordon coudé M12 Power AWG 14

 

Découvrez comment le nouveau cordon blindé coudé M12 Power AWG 14 s’adapte aux espaces restreints et réduit les pertes de tension, garantissant ainsi des opérations fiables pour le transport et la distribution d’énergie sur de longues distances.

 

Connecteurs M12 Power
GenreModèlePôles Type
Mâle ou femelleDroit ou coudé 4 et 5 pôles Assemblages sur site
Montage avant ou arrièreEmbases
Droit ou coudéCordons à simple extrémité
Droit ou coudéCordons à double extrémité
Forme en H ou en TRépartiteur
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots