Communiqué de presse

Belden présente une connectivité en coulisses qui donne vie à la technologie au NAB 2018

Belden

Les solutions primées de Belden, Grass Valley et SAM se réunissent pour des démonstrations de produits en direct et en personne

 

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)-- Belden Inc. (NYSE : BDC), leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, est heureux de présenter ses solutions de connectivité primées en coulisses – qui donnent vie aux technologies des médias et du divertissement – au NAB du 9 au 12 avril 2018, à Las Vegas.

 

Les visiteurs du stand SL106 verront les solutions unifiées disponibles auprès des portefeuilles Belden, Gepco, Grass Valley et ex-Snell Advanced Media (SAM) ; des démonstrations en direct et en personne illustreront comment ces solutions prennent en charge les applications d'actualités, de production en direct, de réseautage et de diffusion de contenu.

 

NAB marque le lancement des portefeuilles de produits combinés de Grass Valley et SAM, offrant aux clients la plus grande sélection de technologies de diffusion soutenue par des ressources de R&D inégalées et la stabilité financière supérieure de Belden. Grass Valley présentera ses solutions de production en direct, d'actualités, de diffusion de contenu et de mise en réseau, en mettant l'accent sur la virtualisation, l'IP et le HDR.

 

En plus des démonstrations de Grass Valley, les participants pourront également découvrir les produits de marque Belden suivants en action :

  • Câbles et connecteurs coaxiaux 4K UHD pour 12G-SDI, une solution primée qui maximise la transmission du signal 4K sur un seul câble coaxial tout en minimisant l'espace et le poids.
  • Câble multimédia 4K UHD, une autre innovation primée, certifiée pour les applications HDBaseT et qui fournit du contenu 4K sur 100 m avec un câble plus petit et plus léger (et pouvant être combiné avec REVConnect).’
  • Assemblages de diffusion personnalisés Qui sont construits sur mesure, configurés sur mesure et rigoureusement testés (avec des rapports de performance d'accompagnement) et peuvent être terminés avec une grande variété de connecteurs.
  • Panneaux de diffusion Dans des configurations standard de marque Gepco et personnalisées conçues et fabriquées pour répondre aux exigences uniques des studios, de la production en direct et des applications dans de grandes salles.
  • Panneaux de fibres personnalisés Qui peut être chargé avec des connecteurs ou laissé vide, dans une variété de configurations : plat, à bride ou châssis. Les perforations de connecteurs du panneau peuvent être réalisées pour une gamme complète de formats de connecteurs de diffusion et AV professionnels.’
  • FiberExpress Connecteur d'épissure par fusion, qui combine les avantages de l'épissure par fusion avec la simplicité des connecteurs installables sur le terrain tout en éliminant le besoin de boîtiers et de plateaux d'épissure.
  • FiberExpress panneau de brassage ECX – qui a également reçu une reconnaissance de l'industrie pour l'innovation des produits – facilite l'installation dans les espaces restreints, élimine les points de pincement des fibres et prend en charge les déplacements, les ajouts et les modifications rapides.
  • Système de connectivité REVConnect, qui crée une connexion fiable et étanche au gaz tout en réduisant les retouches, en nécessitant moins de temps pour la terminaison et en prenant en charge toutes les catégories de câbles avec une seule méthode de terminaison. Depuis son lancement fin 2016, REVConnect a été récompensé cinq fois pour son innovation produit.

Les participants au NAB devraient également s'assurer de visiter Thinklogical au stand SL6328, une autre marque Belden et concepteur et fabricant leader mondial de systèmes d'extension et de commutation de signaux vidéo et KVM pour une large gamme d'applications de diffusion et de post-production.

 

Seules les solutions de connectivité d'entreprise innovantes de Belden adoptent une approche universelle pour les entreprises clientes, en résolvant les besoins de transmission de signaux avec des solutions IP et héritées qui permettent une migration en douceur vers la convergence.’’ Belden’ Son vaste portefeuille couvre les réseaux locaux, les centres de données, l'automatisation des bâtiments, la sécurité et le contrôle d'accès pour assurer le bon fonctionnement des informations. Des capacités de service et d'assistance mondiales exceptionnelles et des programmes de garantie spécifiques aux applications complètent Belden’ une offre unique.

 

À propos de Belden

Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux de bout en bout de haute qualité, propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins d'infrastructure réseau critiques des marchés industriels, d'entreprise et de diffusion. Avec des solutions innovantes ciblant la transmission fiable et sécurisée de quantités croissantes de données, d'audio et de vidéo nécessaires aux applications d'aujourd'hui, Belden est au centre de la transformation mondiale vers un monde connecté.’ Fondée en 1902, la société a son siège social à Saint-Louis et dispose de capacités de fabrication en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. 

Belden, Belden Sending All The Right Signals et le logo Belden sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.