Communiqué de presse

Le logiciel de gestion de réseau amélioré de Belden améliore la fiabilité, la sécurité et la productivité

Belden

Industrial HiVision 7.0 réduit les risques et maximise la disponibilité grâce à une configuration efficace des appareils et une visibilité instantanée sur l'état du réseau

ST. LOUIS>--(BUSINESS WIRE)-- Belden Inc., un leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, a publié la dernière version de son logiciel de gestion de réseau Hirschmann. HiVision industrielle 7.0 Améliore la productivité en permettant désormais la configuration simultanée de centaines d'appareils compatibles SNMP de n'importe quel fabricant. Un nouveau tableau de bord réseau personnalisable offre une visibilité instantanée sur les indicateurs clés de santé du réseau, ce qui facilite la prise de mesures correctives ou préventives. Le résultat est une disponibilité et une sécurité améliorées pour les réseaux industriels.

 

Dans de nombreuses installations industrielles, les réseaux Ethernet se développent et évoluent rapidement, et il est de plus en plus difficile de les gérer et de les sécuriser. L'état de SANS 2016 

 

“La sécurité des réseaux est une priorité absolue dans les installations industrielles du monde entier, a déclaré”  

 

Les capacités améliorées d'Industrial HiVision 7.0 permettent aux fabricants industriels de :

  • Améliorez la disponibilité et la sécurité en connaissant toujours l'état de votre réseau sans avoir à consulter plusieurs cartes réseau pour repérer les problèmes. Le tableau de bord réseau affiche les indicateurs de performance clés, tels que les périphériques avec des statuts d'avertissement ou d'erreur, les informations de sécurité et les 10 périphériques les moins performants par temps de réponse. Les gestionnaires de réseau peuvent le personnaliser pour répondre à leurs besoins spécifiques de supervision de réseau en ajoutant ou en supprimant des widgets sur les indicateurs de leur choix.

  • Configurez simultanément des centaines d'appareils industriels compatibles SNMP, de n'importe quel fabricant, pas seulement ceux de Hirschmann et GarrettCom. Les fabricants industriels peuvent utiliser cette fonctionnalité pour configurer les appareils à la fois lors de la mise en service et pendant le fonctionnement en direct. Cette nouvelle capacité améliore la productivité de l'ingénierie, ainsi que la précision de la configuration, un facteur clé pour des performances et une protection élevées du réseau.

  • Téléchargez une version d'essai gratuite et entièrement fonctionnelle de 16 nœuds pour une utilisation illimitée afin d'acquérir une expérience pratique des fonctionnalités et des avantages du produit avant d'acheter le produit.’

Industrial HiVision est spécialement conçu pour les réseaux d'automatisation et est utilisé dans le monde entier dans les secteurs de l'énergie et des services publics, des transports, de l'eau/des eaux usées et de la fabrication discrète.

 

En tant qu'innovateur précoce dans le domaine de l'Ethernet industriel, Belden connaît l'informatique industrielle et fournit la prochaine génération de solutions de réseau industriel, notamment des produits filaires, sans fil et intégrés. Avec ses marques mondiales – Hirschmann, GarrettCom et Tofino Security – Belden aide les entreprises à minimiser les temps d'arrêt et à profiter de l'accès et du contrôle des données en temps réel rendus possibles par Industriel En savoir plus

 

À propos de Belden

belden.com.

 

Belden, Belden Sending All The Right Signals, Hirschmann, GarrettCom, Tofino Security et le logo Belden sont des marques commerciales ou des marques déposées de