Câble de catégorie 6A de plus petit diamètre de Belden conçu pour les applications de bâtiments intelligents telles que le sans fil à l'intérieur des bâtiments
Saint-Louis, Missouri – 5 septembre 2019 – Belden Inc., leader mondial des solutions de transmission de signaux pour les applications critiques, a dévoilé un nouveau câble 10GXW de petit diamètre, le marché’ le câble de catégorie 6A de plus petit diamètre qui’ Il est également conçu pour prendre en charge les applications multi-gigabits et les bâtiments intelligents, telles que le sans fil à l'intérieur des bâtiments.
Créés pour répondre aux préoccupations concernant la disponibilité d'une solution fiable de catégorie 6A qui aide également les installateurs à maximiser la productivité du travail et des ressources, les câbles 10GXW fournissent une solution d'infrastructure optimisée pour les bâtiments intelligents.
Parce que le câble 10GXW est le câble de catégorie 6A le plus petit et le plus léger disponible – avec un diamètre de 0,250 pouces – il’ c'est également la solution horizontale de catégorie 6A la plus simple à manipuler, à installer et à acheminer à travers les espaces de plénum.
Les câbles 10GXW utilisent EquiBlock™ technologie permettant d'obtenir une dissipation uniforme du flux de chaleur qui élimine les points chauds dans les faisceaux de câbles. Il dispose également d'un équilibre de câble exceptionnel qui se traduit par des performances d'immunité au bruit supérieures, ce qui est essentiel pour les réseaux sans fil afin que les signaux de données atteignent les périphériques terminaux sans problèmes de fiabilité tels que des vitesses lentes ou des temps d'arrêt.
Parce que la mission de Belden est de créer des solutions fiables et polyvalentes qui sont également rapides et faciles à déployer, les installateurs peuvent combiner 10GXW avec le système de connectivité REVConnect pour créer le système d'infrastructure de câblage de bout en bout le plus simple à déployer au monde.’® ’ Par exemple, l'utilisation d'une prise REVConnect ou FlexPlug réduit les coûts de main-d'œuvre et de matériel en tirant parti de la configuration MPTL pour connecter directement n'importe quel périphérique de point de terminaison au réseau sans prise, boîtier à biscuits ou cordon de raccordement.
“Les ports d'accès sans fil d'entreprise nécessitant des performances de catégorie 6A devraient croître de plus de 30 % d'ici 2022 pour prendre en charge l'augmentation du trafic de données mobiles,” déclare Matt Baum, responsable de la gamme de produits de connectivité d'entreprise chez Belden’. “Pour soutenir cette augmentation, l’infrastructure de câblage devra également évoluer pour s’adapter. Les câbles 10GXW permettent des mises à niveau faciles vers les niveaux de performances de catégorie 6A, en utilisant une solution de câblage qui prend en charge les applications multi-gigabit et réduit les coûts de main-d'œuvre et de matériel.”
Seul Belden’ Les solutions de connectivité d'entreprise innovantes adoptent une approche universelle envers les clients’ entreprises, répondant aux besoins de transmission de signaux en activant les dernières technologies et avec des solutions IP et héritées qui permettent une migration en douceur vers la convergence. Belden’ Son vaste portefeuille couvre les réseaux locaux, les centres de données, l'automatisation des bâtiments, la sécurité et le contrôle d'accès pour assurer le bon fonctionnement des informations. Des capacités de service et d'assistance mondiales exceptionnelles et des programmes de garantie spécifiques aux applications complètent Belden’ une offre unique.
Cliquez icipour plus d'informations sur le câble 10GXW de petit diamètre de Belden.’