Numéro de produit : AP-OUT-SFP-KIT

Presse-étoupe SFP point d' accès extérieur Dragonfly

Presse-étoupe pour fibre extérieur, Filetage externe M25, prend en charge câble optique de 4,5-8,6 mm de diamètre, IP67, applicable aux séries DAP645/646/647

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Inventaire mondial :
    Disponible
AP-OUT-SFP-KIT

Spécifications

Type

AP-OUT-SFP-KIT

Nom

AP-OUT-SFP-KIT

Description

Presse-étoupe SFP point d' accès extérieur Dragonfly

Température de fonctionnement

-40-+65° C

Température de stockage/transport

-40° C à + 85° C

Largeur

31,3 mm

Hauteur

31,3 mm

Profondeur

95,5 mm

Poids

85 g

Contenu de la livraison

AP-OUT-SFP-KIT presse-étoupe x 1 ; Joints x 1 ; Guide d’installation x 1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 16-05-2024