1392A
Contrôle des médias, #18-2c BC, #22-1pr BC, CMR
Câble d'éclairage et d'automatisation, colonne montante-CMR, 2 conducteurs 18 AWG cuivre brut non blindés, Isolation PVC (alimentation) et 1 paire blindée (données) 22 AWG en cuivre brut toronné, isolation en PVC, gaine en PVC.
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Références des pièces