Cobranet, Dante, Ethersound, DigitalSnake

La gamme de câbles haute performance CatSnake™ CAT 6A de Belden offre un câble blindé CAT 6A de la plus haute qualité, dans une conception flexible et robuste, pour une utilisation dans les environnements les plus difficiles et une prise en charge complète des applications telles que CobraNet, Dante, EtherSound et le DigitalSnake de Roland. Les caractéristiques physiques et électriques exceptionnelles rendent vraiment les câbles Belden CatSnake™ idéaux pour une utilisation en extérieur, dans les applications de camionnage de diffusion, et pour les portables, Utilisation professionnelle de la diffusion.

Caractéristiques et avantages

  • Le produit idéal à déployer sur le terrain : des câbles d'une robustesse exceptionnelle pour les environnements les plus difficiles, tout en offrant des performances fiables permettant un temps dedisponibilité maximal.
  • Flexibilité et durée de vie exceptionnelles : testés pour des flexions répétées et dépassant les exigences des tests tout en maintenant les performances électriques.
  • Performance supérieure : couverture de 100 % des paires blindées séparément avec une feuille d'aluminium/polyester Beldfoil® et un blindage tressé intégral.
  • Transport et déploiement faciles : conception compacte à câble rond
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Catalogues

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.