Systèmes DMX

L’éclairage théâtral s’est déplacé des lumières fixes, ou contrôle direct de l’opérateur, aux systèmes de contrôle électronique. Au cours des deux dernières décennies, Les systèmes de contrôle sont passés de DMX-512 (un contrôle basé sur RS-485) à Ethernet. Outre le contrôle des appareils d’éclairage, La fourniture d’énergie est également nécessaire pour réellement alimenter les pièces productrices de lumière. Les anciennes lampes à incandescence haute tension sont remplacées par des luminaires fluorescents et à DEL, Utilisation de tensions plus basses, générant moins de chaleur et de puissance. Belden

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour des conditions industrielles : les câbles d'éclairage Belden sont conçus selon des normes industrielles. Les divers câbles, robustes et résistants, sont appropriés pour de nombreuses situations d'éclairage à l'extérieur ou à l'intérieur
  • Plusieurs options : Belden offre plus de 25 variations pour les applications DMX/RS-485
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots