Numéro de produit : 1800F

Câble micro numérique, 1 Pr #24 Str BC, tresse française en cuivre étamé 95 %, gaine en PVC, CL2R, Flexible

Câble micro numérique, 1 paire 24 AWG (42x40) cuivre étamé, isolation en polyéthylène, blindage tresse française en cuivre étamé 95 %, gaine PVC mat, classe CL2R, Flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Micro numérique ; câble d'interconnexion flexible pour l'audio numérique

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 24 AWG 42x40 BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur Notes
Paire(s) PE – Polyéthylène 0,43 mm (0,017 po) 1,5 mm (0,058 po) Rouge et noir HDPE

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Tresse française Cuivre étamé (TC) 95 % 26 AWG (30x40) BC Ruban de papier sous la tresse avec drain sur le ruban

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,94 mm (0,037 po) 5,36 mm (0,211 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,36 mm (0,211 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Inductance nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 23,7 Ohm/1000 pi (39 pF/m) (12 pF/pi) (85 pF/m) (26 pF/pi) 110 Ohm 0.18 µH/pi (0.59 µH/m) 76 % 3,8 A par conducteur @ 30° C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

6,42 Ohm/1000 pi (21,1 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
0,46 dB/100 pi
0,67 dB/100 pi
0,7 dB/100 pi
0,83 dB/100 pi
1,04 dB/100 pieds
1,09 dB/100 pieds
1,3 dB/100 pieds
1,66 dB/100 pieds
1,75 dB/100 pieds
2,23 dB/100 pi
2,89 dB/100 pi
3,07 dB/100 pi
3,71 dB/100 pi
4,53 dB/100 pi
4,78 dB/100 pi
7,11 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale
100 V

Température

Température UL Température de service
60° C -20° C à +60° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,1 po (53 mm) 2,1 po (53 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

23 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2R

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

AES/EBU

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1800F B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825122845 C
1800F B591000 Noir, mat Bobine 1 000 pi 612825122838 C
1800F B59U1000 Noir, mat UnReel 1 000 pi 612825122821
1800F B5910000 Noir, mat Bobine 10,000 pi 612825429944
1800F G7XU1000 Bleu, mat UnReel 1 000 pi 612825122876
1800F U90U1000 Gris, mat UnReel 1 000 pi 612825122890
1800F G7WU1000 Vert, mat UnReel 1 000 pi 612825122869
1800F G7VU1000 Rouge, mat UnReel 1 000 pi 612825122852
1800F Z4BU1000 Violet Z4B UnReel 1 000 pi 612825122906
1800F G8MU1000 Jaune, mat UnReel 1 000 pi 612825122883

Ressources

Ressources