Numéro de produit : 8403

Câble pour micro, TC toronné 3 C n° 20, Rayon et tresse TC 90 %, gaine en PVC

Câble pour micro, 3 conducteurs 20 AWG (19 x 32) cuivre étamé (haute conductivité), isolation en polyéthylène, tresse en rayonne, blindage tressé en cuivre étamé 90 %, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone basse fréquence ou instruments de musique ; audio analogique équilibré

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 3 20 AWG 19x32 TC – cuivre étamé (haute conductivité)

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PE - Polyéthylène 0,41 mm (0,016 po) 1,8 mm (0,069 po) Transparent, noir, rouge

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Rayon® 90 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,84 mm (0,033 po) 6,20 mm (0,244 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,20 mm (0,244 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 10,2 Ohm/1000 pi (82 pF/m) (25 pF/pi) (150 pF/m) (45 pF/pi) 3.1 Amps per conducteur @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

3,5 Ohm/1000 pieds (11 Ohm/km)

Voltage

Tension nominale
600 V

Température

Température de service
-20° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
61 mm (2,4 po) 61 mm (2,4 po)

Tension de traction maximum

50,3 kg (111 livres)

Poids câble en vrac

41 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8403 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825206170 C
8403 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825206156 C

Ressources

Ressources