Numéro de produit : 9399

Câble pour micro, 2 conducteurs 24 AWG, TC

Conducteurs toronnés en alliage BC 24 AWG (45 x 40), isolation en caoutchouc EPDM, enveloppe textile conductrice (100 % de couverture), blindage en tresse de cuivre brut (65 % de couverture), spirale de coton, gaine EPDM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Microphone robuste, déployable pour le studio ou les performances en direct ; audio analogique équilibré

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nombre de conducteurs
24 45x40 BCA - alliage de cuivre brut 0,024 po 2

Nombre de conducteurs

2

isolation

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 0,064 po 0,02 po

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Couverture [%]
Ruban 1 Textile (conducteur) 100 %
Tresse 2 Cuivre étamé (TC) 65 %
Service en spirale/écran 3 Coton

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 0,2 po 0,02 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance conducteur Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
28,7 Ohm/1000 pi 28,7 Ohm/1000 pi 11,38 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur vers autre conducteur vers blindage
30 pF/pi 55 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,019 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
55 Ohm

Courant

Courant maximal recommandé [A]
2,2 Amp par conducteur à 25º C

Voltage

Tension nominale non-UL
300 V RMS

Température nominale non UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +90° C

Poids câble en vrac

25 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

48 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2 po

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Conformité aux directives européennes

Non

Marquage CE UE

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.380 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.380 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9399 001500 Brun Bobine 500 pi 612825252559