Numéro de produit : 34922

Fil conducteur, TC toronné n°22, isolation CSPE, AWM 3190

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation CSPE, AWM 3190 CSA TYPE CL1052 300V 105C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de conducteurs de moteur de classe 130(B), câblage interne d'appareils, applications de résistance aux hydrocarbures

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
22 7x30 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
CSPE - polyéthylène chlorosulfoné 0,093 po 0,032 po

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Température nominale UL

105° C

Poids câble en vrac

6 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,38 po

Conformité au style UL AWM

AWM 3190

Indice CSA

300 V RMS, 105 °C

Type CSA

CL1052

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 31-05-2024